製品の公開
Waste Bin Healthcare Furniture
Waste Bin Healthcare Furniture
Waste Bin Healthcare Furniture
Waste Bin Healthcare Furniture
Waste Bin Healthcare Furniture

    Waste Bin Healthcare Furniture

    Google翻訳”,
    医療廃棄物容器

    この医療廃棄物容器は、診療所や病院などのあらゆる医療施設に最適です。

    標準サイズ
    幅: 12"-18"
    深さ: 10"-18"
    高さ: 18"-30"

    • 病院、診療所、その他の医療施設で最もよく使用されています
    • 化学廃棄物、汚れた廃棄物、医薬品、実験室廃棄物などの処分に使用されます。
    • 耐久性があり、頑丈で、環境に優しく、健康的なゴミ箱


    この医療廃棄物容器は、病院やその他の医療施設で最もよく見られます。この汎用ファミリを開くには、Fetch アプリで参照し、プロジェクトに直接読み込みます。プロパティ パネルの建設カテゴリで、「ENTER_Width」、「ENTER_Depth」、および「ENTER_Height」パラメータで必要な寸法を調整します。
    仕様
      • Constructed with heavy-duty steel
      • Includes a sturdy foot thread for no contact with bacteria
      • Width, depth, and height are adjustable
    技術仕様
    • Unique refSSG_Receptacle_Waste_Bin_PCS
    • コレクションセットHealthcare
    • コレクションSurgical, Storage, Pharmacy Casework and Exam Room
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2023-08-24
    • エディション1
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ医療 - 医療機器
    • IFC分類家具
    • OmniClassNumber23-21 35 00
    • OmniClassタイトルMiscellaneous Equipment and Furnishings

    対応地域

    北米