製品を公開する
Eyewash and Shower Safety Station
Eyewash and Shower Safety Station

    Eyewash and Shower Safety Station

    5つ星のうち4.64.6(9 件のレビュー)
    Google翻訳,
    安全ステーション - 洗眼器とシャワー

    危険物質を取り扱う際、または危険物質の近くで作業する際には、洗眼器とシャワーが必須の設備です。この強力な安全ステーションには、4つのノズルを備えた洗眼器と、プルバルブで開閉する幅25cmのシャワーヘッドが備わっています。

    標準サイズ
    幅: 10インチ
    深さ: 28インチ
    高さ: 93 3/4インチ

    • 材料処理や実験室のシナリオで最も頻繁に使用されます
    • 安全オレンジ色は緊急時に簡単に識別できます
    • MEP管理用の配管コネクタが含まれています


      カウンタートップ設置型洗眼器の無料Revitモデルは、シンクの左右どちらにも取り付け可能です。スプレーヘッドは収納位置から使用位置まで90度回転し、水流はフラッグハンドルで操作します。専門分野や科学研究室などで多く使用されています。このモデルには概算価格が含まれています。
      仕様
      • Spray Head Assembly Two GS-Plus™ spray heads. Each head has a flip-top dust cover, internal flow control and filter to remove impurities from the water flow.Valve1/2" IPS chrome plated brass stay-open ball valve. Valve is US-made with chrome plated brass ball and Teflon® seals.MountingUnit may be mounted on right side or left side of sink. Furnished with locknut and washer for securing unit to countertop.Construction
        • Polished chrome plated brass
        • 1/2" NPT male inlet supply
        • ANSI-compliant identification sign
        • Unit is completely assembled and water tested prior to shipment
      技術仕様
      • 固有参照番号SSG_Safety_Station_Shower_Eyewash_PLA
      • 製品ファミリEducation
      • 製品グループFlex Space, Classroom, Lockers, Casework
      • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
      • 公開日2021-10-09
      • 版番号1
      • 幅(インチ)10
      • 奥行き(インチ)28
      関連
      • 主要素材クロム
      • 副素材ABS樹脂
      分類
      • BIMobjectカテゴリー医療 - 実験室設備
      • IFC分類家具
      • CSI MasterFormat 2014 コード22 45 00
      • CSI MasterFormat 2014 タイトルEmergency Plumbing Fixtures
      • OmniClass 番号23-29 37 00
      • OmniClass タイトルOccupational Safety and Health Equipment
      • CSI UniFormat II コードE10
      • CSI UniFormat II タイトルEQUIPMENT