製品の公開
Pharmacy Prescription FIFO Pick Shelving
Pharmacy Prescription FIFO Pick Shelving
Pharmacy Prescription FIFO Pick Shelving

    Pharmacy Prescription FIFO Pick Shelving

    Google翻訳”,
    引き出し式棚システム

    標準サイズ
    幅: 24インチ、36インチ
    深さ: 12インチ、16インチ、20インチ
    高さ: 89インチ

    • 病院の薬局、投薬室、小売薬局に最適です。
    • 同じ床面積で 40% 多くの医薬品を保管できます。
    • プッシュパッド式の開口部を備え、簡単に補充できます。
    • 重力式棚に素早く組み立てられる、カスタマイズ可能なユニークなポリカーボネートの仕切り。


    この多用途製品ラインには、プルアウトトレイとプルアウト重力フロー棚が含まれており、どちらも自立型ゴンドラとカスタマイズされた壁面ストリップに対応しています。トレイ棚は、ポリカーボネート製のカスタマイズ可能な仕切りと透明なアクリル製の前面を備えた高品質の金属製棚を備えており、組み立てが簡単で、重力フローによるFIFO在庫回転と薬剤の完全な視認性を実現します。重力フロー棚にはポリエチレン製のスリップマットベースが追加されており、ほこりのない保管と衛生面の向上を促進します。プッシュパッドによる開閉、自動ロック機構、調整可能な仕切りなどの主要な機能により、これらのシステムは機能性が高く、清掃も簡単です。カプセル、錠剤、液体など、さまざまな薬剤に対応しています。プルアウト棚は簡単に補充でき、棚の間隔を狭くすることで、従来のゴンドラ棚と同じ設置面積で処方薬の保管量を最大40%増やすことができます。システムはさまざまな保管ニーズに合わせて複数の寸法にカスタマイズできます。Pharmacy RX Pick Shelving Systemsは、効率的な薬剤管理のための包括的なソリューションを提供することで他社を圧倒しています。
    仕様
    • Construction:
      • Metal shelves with high-quality drawer runners
      • Each unit ships with eight (8) shelves per side (double-sided units ship with 16 shelves)
      • Polycarbonate Dividers
      • Clear acrylic Shelf Fronts
      • Polyethylene slip mat base for Slip Shelf
      Key Features:
      • Push Pad Opening
      • Auto-locking mechanism
      • Adjustable dividers for customizable storage
      • Easy to clean surfaces
      • Rotates stock for efficient inventory management
      • Drugs fully visible for easy access
      Dimensions - Pull Out Tray Shelf/Slip Shelf:
      • Depth: 12, 16, or 20 inches
      • Width: 24 or 36 inches
      • Medications per Shelf: 8 to 9 for 24-inch width, 12 to 13 for 36-inch width
      Pull-Out Single-Sided Wall Unit:
      • Post Height: 89 inches
      • Depth (Overall): 16, 20, or 24 inches
      • Width (Overall): 1 Bay - 25 inches, 2 Bays - 48 5/8 inches, 3 Bays - 72 1/2 inches, 4 Bays - 96 inches
      • Medications Capacity: 75 to 300 for 24-inch width, 110 to 440 for 36-inch width
      Pull-Out Double-Sided Freestanding Unit:
      • Post Height: 89 inches
      • Depth (Overall): 29, 37, or 44? inches
      • Width (Overall): 1 Bay - 25 inches, 2 Bays - 48 5/8 inches, 3 Bays - 72 1/2 inches, 4 Bays - 96 inches
      • Medications Capacity: 150 to 600 for 24-inch width, 220 to 880 for 3-inch width
      Applications:
      • Hospital Pharmacies
      • Retail Pharmacies
      • Medication Rooms
      • Suitable for Capsules, Tablets, Liquids, and Other Medications
      Sustainability:
      • Designed for improved hygiene and efficient workflows
      • Supports gravity feed for better stock management in smaller footprints
    技術仕様
    • Unique refSSG_Shelves_Pull_Out_PCS
    • コレクションセットHealthcare
    • コレクションSurgical, Storage, Pharmacy Casework and Exam Room
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-03-26
    • エディション1
    • 高さ(inch)89
    関連
    • 主なマテリアルパウダー・コート・スチール
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ家具 - 棚・シェルフ・収納
    • IFC分類家具
    • MasterFormat 2014 コード10 56 13
    • MasterFormat 2014 タイトルMetal Storage Shelving
    • OmniClassNumber23-25 53 11 11
    • OmniClassタイトルPharmacy Shelving Units
    • UniFormatIIコードE2010
    • UniFormatIIタイトルFixed Furnishings