製品の公開
Mobile Wire Shelving Wire Shelving
Mobile Wire Shelving Wire Shelving

    Mobile Wire Shelving Wire Shelving

    5つ星のうち4.84.8(17 レビュー)
    Google翻訳”,
    ワイヤーシェルフ - クローム

    頑丈なワイヤー棚ユニットには 4 つの支柱と 4 ~ 5 つの棚が付属しており、棚あたり最大 800 ポンドの重量に耐えることができます。

    標準サイズ
    幅: 24インチ、30インチ、36インチ、42インチ、48インチ、60インチ、72インチ
    深さ: 12インチ、14インチ、18インチ、21インチ、24インチ、30インチ、36インチ
    高さ: 54インチ、63インチ、74インチ、86インチ

    • モデルに含まれる価格
    • ユニットは簡単に前後にスライドします
    • 調整可能なフットレベラー
    • 棚あたり600~800ポンドの容量
    • 組み立て長さは8フィートから21フィートまで


    頭上と下部のレールにワイヤー棚を設置することで、最小限のスペースで最大限の収納力を実現します。キットには、8フィートから21フィートまでの長さの組み立てに必要なレールがすべて含まれています。主な特徴:
    • 腐食防止構造
    • 迅速なインストール
    • 既存の棚の構造を活用
    • ユニットあたり1200ポンドの耐荷重
    • NSF承認
    耐久性の高いアルミニウムで製造されたオーバーヘッド トラック押し出し加工により、長年にわたって耐久性と信頼性の高いサービスが保証されます。
    仕様
    • Materials
      • Casters are 5" x 1-1/4" rigid polyurethane
      • Overhead track extrusion manufactured of heavy-duty aluminum
      Features and Benefits
      • NSF approved
      • Corrosion free construction
      • Utilizes the structure of existing shelving
      • 1200lb. load capacity per unit
    技術仕様
    • Unique refSSG_Shelving_Wire_CHR
    • コレクションセットIndustrial
    • コレクションHigh Density Storage, Carousels and Lifts
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2021-01-29
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルクロム
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ家具 - 棚・シェルフ・収納
    • IFC分類家具
    • MasterFormat 2014 コード10 56 23
    • MasterFormat 2014 タイトルWire Storage Shelving
    • OmniClassNumber23-21 11 11 11
    • OmniClassタイトルCommercial Storage Shelves
    • UniFormatIIコードE2020
    • UniFormatIIタイトルMovable Furnishings

    対応地域

    北米