製品の公開
Round Table Classroom Table
Round Table Classroom Table
Round Table Classroom Table
Round Table Classroom Table
Round Table Classroom Table
Round Table Classroom Table
Round Table Classroom Table

    Round Table Classroom Table

    Google翻訳”,
    教育サークルデスク

    教育用長方形テーブルは、頑丈な高密度工業グレードのパーティクルボードと高圧傷防止ラミネートで作られています。脚はさまざまな高さに完全に調節可能で、脚は充填溶接されたサポートブラケットで構築されています。

    標準サイズ
    幅: 24インチ、30インチ、36インチ、42インチ、48インチ、60インチ
    深さ: 24インチ、30インチ、36インチ、42インチ、48インチ、60インチ
    高さ: 17インチ - 42インチ

    • シンプルな円形の教育用テーブル
    • 機能的な教室での使用のために特別に構築および設計されています
    • オプションには、標準の調節可能な高さ17インチ - 25インチまたは22インチ - 30インチ、またはスタンディング高さ34インチ - 42インチが含まれます。


    テーブルスペースは教室に欠かせないリソースです。デスクとして使用する場合でも、小グループ作業スペースとして使用する場合でも、これらのテーブルは教室のあらゆるスペースのニーズに対応します。単独で使用することも、幾何学的形状と組み合わせて、より大きなグループ作業テーブル、ソクラテスサークルなどの複雑な構成を構築することもできます。
    仕様
    • Table Top
      • 1" thick high density particle board
      • High Pressure Laminate finish
      • Chewing gum resistant backing
      • Rounded corners
      Frame
      • 16 gauge tube steel legs
      • Standard 1 1/4" legs or 2" heavy duty legs
      • Fully adjustable heights 17"-42" on 1" increments
      • Fully wended with support bracket
      • Adjustable floor glides
      • Powder Coat finish
      Sustainability
      • Greenguard Gold Certified for non-emissive materials and finishes
    技術仕様
    • Unique refSSG_Table_Educational_Round_LAM
    • コレクションセットEducation
    • コレクションFlex Space, Classroom, Lockers, Casework
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-07-09
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルラミネート
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ家具 - テーブル
    • IFC分類家具
    • MasterFormat 2014 コード12 56 33
    • MasterFormat 2014 タイトルClassroom Furniture
    • OmniClassNumber23-21 25 11 13
    • OmniClassタイトルClassroom Furniture
    • UniFormatIIコードE20
    • UniFormatIIタイトルFURNISHINGS