製品の公開
Summit Classroom Table
Summit Classroom Table
Summit Classroom Table
Summit Classroom Table
Summit Classroom Table
Summit Classroom Table

    Summit Classroom Table

    Google翻訳”,
    教室のテーブル-サミット

    これらの有機的な形のテーブルは、教室や教育環境でよく見られます。これらのテーブルが作成するさまざまな構成は、学生が小グループまたは大グループで作業することを奨励するための優れた方法です。

    標準サイズ
    幅:72 "
    奥行き:48 "
    高さ:17 "-42"

    • 山の形をした教室のテーブル
    • これらの教育用オーガニックテーブルは、教室や教育現場で見られます
    • これらのテーブルは、絶えず変化する教室に最適です
    • テーブルを個別に使用することも、一緒にプッシュしてさまざまな構成を作成し、コラボレーションを容易にすることもできます。


    この教育用テーブルは、1インチ刻みで複数の高さ(17 "〜42")で設計されています。標準または頑丈な脚を選択するオプションが付属しています。もう1つのオプションは、より柔軟に使用できるようにキャスターを追加することです。テーブルのサイズは、奥行き48インチ、幅72インチです。このRevitモデルには、大規模なファイルサイズに必要な追加要件なしで、詳細で具体的な情報がパッケージ化されています。
    仕様
    • Table Top
      • 1" thick high density particle board
      • High Pressure Laminate finish
      • Chewing gum resistant backing
      • Rounded corners
      Frame
      • 16 gauge tube steel legs
      • Standard 1 1/4" legs or 2" heavy duty legs
      • Fully adjustable heights 17"-42" on 1" increments
      • Fully wended with support bracket
      • Adjustable floor glides
      • Powder Coat finish
      Sustainability
      • Greenguard Gold Certified for non-emissive materials and finishes
    技術仕様
    • Unique refSSG_Table_Educational_Summit_LAM
    • コレクションセットEducation
    • コレクションFlex Space, Classroom, Lockers, Casework
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-07-16
    • エディション1
    • 幅(inch)72
    • 奥行き(inch)48
    関連
    • 主なマテリアルラミネート
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ家具 - テーブル
    • IFC分類家具
    • MasterFormat 2014 コード12 56 33
    • MasterFormat 2014 タイトルClassroom Furniture
    • OmniClassNumber23-21 25 11 13
    • OmniClassタイトルClassroom Furniture
    • UniFormatIIコードE20
    • UniFormatIIタイトルFURNISHINGS