製品の公開
10x10 - 8H - 3' Single Hinged Door 4 Sided Wire Partition
10x10 - 8H - 3' Single Hinged Door 4 Sided Wire Partition

    10x10 - 8H - 3' Single Hinged Door 4 Sided Wire Partition

    Google翻訳”,
    このモデル グループに含まれる Revit ファミリ:
    • ワイヤーシングルヒンジドア
    • ワイヤーパーティション
    次のような用途に最適です:
    • データセンターケージ
    • DEA 薬物保管庫
    • ドライバーアクセスケージ
    • 工具や機器を安全に保管するための工具置き場
    • ネットワークサーバーや高価なコンピュータ機器を保護するためのサーバーケージ
    • 法執行機関のための証拠保管庫または留置所


    スタイル 840 織り金網パーティション金網パーティション システムはさまざまな用途に適用でき、さまざまな目的に使用できます。これらの目的には次のようなものがあります。
    • 工具や機器を保管するための工具置き場
    • 配送センターや工場フロアへのアクセスを制御するドライバーアクセスケージ
    • 薬局および製薬会社向け DEA 医薬品保管
    • ネットワークサーバーや高価なコンピュータ機器を保護するためのサーバーケージ
    • 証拠保管室または留置所

    システムの概要これらのワイヤー ケージは、ニーズの変化に応じて簡単に再構成できます。多用途で、適応性があり、カスタマイズ可能で、安全性も高いです。ボルトはケージまたはパーティションの内側からのみアクセスでき、支柱は安定性を高めるために床に固定できます。
    仕様
    • Wire Partition
      • Customizable width (max 10ft per panel)
      • 8' or 10' height
      • Mesh is 10 gauge wire woven into 2" x 1" rectangular openings
      • Frame is 1-1/4" x 1 1/4" x 1/8" steel angle

      Single Hinged Door
      • 3' or 4' wide by 7' 3-1/4" high opening
      • Transom panel sized to match partition height
      • Three 4" x 4" 10 gauge tight pin hinges
      • Padlock lug standard, cylinder locks available
      • Complete with two door posts and hardware
      • Universal construction, works for left or right hand, inside or outside swing
      • Custom sizes available
    技術仕様
    • Unique refWirePartition-4Sided-SingleHinged8-10X10
    • コレクションセットPublic Safety
    • コレクションWeapon Storage, Lockers, Workstations, Mobile Shelving and Detention
    • タイプアッセンブリ(複数のオブジェクトで構成)
    • 公開日2021-01-29
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルパウダー・コート・スチール
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ家具 - 棚・シェルフ・収納
    • IFC分類家具
    • OmniClassNumber23-15 11 15 17 11
    • OmniClassタイトルWire Mesh Partitions