製品の公開
ADA Sink Stainless Steel Base Cabinet
ADA Sink Stainless Steel Base Cabinet

    ADA Sink Stainless Steel Base Cabinet

    Google翻訳”,
    ADAシンクプラスチックステンレススチールベースキャビネット

    当社の ADA シンク ベース キャビネットは、Southwest Solutions のステンレス スチール モジュラー ケースワーク ラインの一部であり、組み込み式木工品に代わる柔軟で耐久性のある製品です。これは高度にカスタマイズ可能なファミリーであり、シンプルなパラメータを使用して、さまざまなハンドル、ドア タイプ、つま先キックなどを選択できます。

    標準サイズ
    幅: 33インチ、36インチ、42インチ
    深さ: 24インチ
    高さ: 33インチ

    • 価格はモデルに含まれています
    • すべてのADA基準を満たすように設計
    • 当社のシンクファミリーのどれともシームレスに動作します
    • コスト見積りはモデルの変更に応じて動的に更新されます


    Southwest Solutions Group のケースワーク ラインは、すべての Revit モデルが現実世界の対応物を反映するように構築されており、非常に柔軟で適応性が高いように設計されています。各モデルを読み込むと、さまざまなパラメータが設定され、タイプ カタログを再度読み込むことなく、ケースワーク デザインのさまざまな側面を簡単に操作およびカスタマイズできます。システムの概要特別に製造されたステンレス鋼の機器またはプレファブリケーション モジュラー コンポーネント、またはその両方の組み合わせで構成されるカスタム アプリケーションは、シンプルでありながら洗練された設計、承認、および製造プロセスを通じて迅速に機能します。お客様の正確な仕様に合わせて構築され、配線および配管が事前に行われた機器 (該当する場合) は、リード タイムが短く、全体的なコストが低く抑えられて出荷されます。
    仕様
    • Construction
      • Base cabinets are a height of 29 ?” or 35”
      • Standard packaging is wood reinforced cardboard and is included in the cost
      • Maximum size without field joint provisions fits 101”H x 96”W trailers for ground shipment
      • Full crating available
      Countertops
      • Countertops have galvanized steel reinforcing hat channels
      • Sound deadening tape is factory-installed
      • Top support options include NSF-listed sprayed latex sound deadening and marine grade plywood backing with white laminate facing
      • Standard front edge Square or Box Marine, unless otherwise specified
      • Standard height of back and end splashes is 4 ½”, unless otherwise specified
    技術仕様
    • Unique refSSG_Cabinet_Base_Sink_ADA_SST
    • コレクションセットHealthcare
    • コレクションSurgical, Storage, Pharmacy Casework and Exam Room
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2024-06-15
    • エディション1
    • 高さ(inch)33
    • 奥行き(inch)24
    関連
    • 主なマテリアルステンレス
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ家具 - 棚・シェルフ・収納
    • IFC分類家具
    • MasterFormat 2014 コード12 35 53.13
    • MasterFormat 2014 タイトルMetal Laboratory Casework
    • OmniClassNumber23-21 19 15 25 11
    • OmniClassタイトルMetal Laboratory Specialty Casework
    • UniFormatIIコードE2020
    • UniFormatIIタイトルMovable Furnishings