製品の公開
Modular Benching Laminate Desk
Modular Benching Laminate Desk
Modular Benching Laminate Desk
Modular Benching Laminate Desk
Modular Benching Laminate Desk
Modular Benching Laminate Desk

    Modular Benching Laminate Desk

    Google翻訳”,
    コネクションベンチングデスク

    標準サイズ
    幅: 36インチ - 96インチ
    深さ: 24インチ、30インチ
    高さ: 29インチ、42インチ

    • オフィス環境に最適で、作業スペースの効率を高めます。
    • モジュラーラミネートデスクはカスタマイズ可能な構成を提供します。
    • オプションのプライバシー スクリーンにより、個人のスペース管理が強化されます。
    • ユニークな両面デザインにより、コラボレーションの可能性を最大限に引き出します。


    このデスクはユニバーサルなデザインを採用しているため、常設のセットアップにも、一時的なユーザーの作業スペースにも適しています。作業面とフレームを別々に注文できるこのデスク システムは、オフィス デザインにカスタマイズ可能なアプローチを提供し、Revit ファミリ プロジェクトで適応性の高いソリューションを求める建築家や設計者にとって理想的な選択肢となります。片面または両面構成で利用できる金属脚ベンチ オプションは、高さ 29 インチと 42 インチから選択できます。より伝統的な美観を好む方には、高さ 29 インチの両面オプションが、あらゆるオフィス環境に洗練されたモダンなタッチをもたらします。プライバシー スクリーン、仕切り、モデスティ パネルなどのオプション機能を使用すると、ユーザーはパーソナライズされたワークスペースを作成し、オープンで共同作業に適した環境を維持しながらプライバシーを強化できます。このファミリを使用するには、フェッチ アプリを開き、モデルをクリックしてプロジェクトに挿入します。建設中は、片面または両面構成を選択できます。MODIFY_Double Sided をオンにすると、左または右の会議端を追加するオプションがあります。プライバシースクリーンを追加することもできます。アクリル製または布製のプライバシースクリーンからお選びいただけます。最後に、プライバシーと目隠しのためにモデスティパネルを追加できます。寸法の下にあるカスタム寸法をチェックして、ご希望のワークトップの幅、奥行き、高さを入力できます。
    仕様
    • Construction:
      • Engineered for maximizing workspace efficiency.
      • Designed to support focused individual work and collaborative group activities.
      • Metal-leg benching available in single- or dual-sided versions, with options for 29” or 42” heights.
      • Optional café-height teaming tables with double modesty panels.
      • Optional privacy screens, dividers, and modesty panels are available to define personal space.
      • Maintains open and collaborative environments while offering a higher degree of privacy.
      • Durable steel leg frame and laminate worksurface construction for enhanced longevity.
      • Option to choose between an acrylic or fabric material privacy screen.
    技術仕様
    • Unique refSSG_Desk_Modular_LAM
    • コレクションセットIndustrial
    • コレクションHigh Density Storage, Carousels and Lifts
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2025-04-26
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルパウダー・コート・スチール
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ家具 - 椅子・スツール・ベンチ
    • IFC分類家具
    • MasterFormat 2014 コード12 51 23
    • MasterFormat 2014 タイトルOffice Tables