製品の公開
Wall Mounted Glove Dispenser Healthcare Furniture
Wall Mounted Glove Dispenser Healthcare Furniture
Wall Mounted Glove Dispenser Healthcare Furniture
Wall Mounted Glove Dispenser Healthcare Furniture
Wall Mounted Glove Dispenser Healthcare Furniture
Wall Mounted Glove Dispenser Healthcare Furniture
Wall Mounted Glove Dispenser Healthcare Furniture
Wall Mounted Glove Dispenser Healthcare Furniture
Wall Mounted Glove Dispenser Healthcare Furniture

    Wall Mounted Glove Dispenser Healthcare Furniture

    Google翻訳”,
    グローブボックスディスペンサー

    これらの使い捨てグローブ ボックス ディスペンサーは、手術や検査などの医療現場や、食品サービス業界の清掃や準備に最もよく使用されています。この製品は壁に取り付けることができ、3 種類の素材からお選びいただけます。

    標準サイズ
    幅: 6インチ、10インチ、11インチ
    深さ: 4"
    高さ: 4インチ、5インチ、10インチ、11インチ、14インチ、15インチ、17インチ、20インチ、22インチ

    • 病院、介護施設、ケータリング業界で最もよく使用されています
    • フレームはワイヤー、アクリル、ステンレスの3種類の素材からお選びいただけます。
    • このディスペンサーには1~4個のグローブボックスを収納できます
    • チームが組織的かつ十分な装備を維持できるようにします


    このファミリを使用するには、フェッチ アプリからプロジェクトに挿入し、目的の場所に配置します。プロパティ パネルの上部で、ワイヤー、アクリル、ステンレス鋼のフレーム マテリアルを選択できます。次に、構築中に、使い捨てグローブ ボックスを追加するオプションがあります。そのボックスのチェックを外すと、ディスペンサーのフレームのみが表示されます。最後に、「ENTER_Number of Boxes」に 1 ~ 4 個のボックス容量を入力できます。
    仕様
      • Available in 18 gauge heavy-duty stainless steel, clear acrylic, and wire frame
      • Optional add glove box for visual reference
      • Holds up to 4 disposable glove boxes
      • Wall-mounted dispenser at the height of 48"
      • Easy to clean and durable
    技術仕様
    • Unique refSSG_Dispenser_Glove_Box_Wall_Mounted_PCS
    • コレクションセットHealthcare
    • コレクションSurgical, Storage, Pharmacy Casework and Exam Room
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2023-09-30
    • エディション1
    • 奥行き(inch)4
    関連
    • 主なマテリアルパウダー・コート・スチール
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ家具 - 棚・シェルフ・収納
    • IFC分類家具
    • MasterFormat 2014 コード12 53 83
    • MasterFormat 2014 タイトルCustom Retail Furniture