製品の公開
Industrial Workbench Industrial Furniture
Industrial Workbench Industrial Furniture
Industrial Workbench Industrial Furniture

    Industrial Workbench Industrial Furniture

    Google翻訳”,
    工業用作業台

    この工業用作業台は、特に工具を使って作業するための強力なスペースを提供します。家庭の大工や整備士が手作業を行うために使用します。テーブルトップは、強度や機能性に応じて変更できる、より柔軟性の高い素材でできています。

    標準サイズ
    幅: 42インチ、60インチ、72インチ
    深さ: 30インチ、36インチ
    高さ: 34インチ、34 5/8インチ

    • ワークスペースをより効率的かつ整理されたものにする
    • 機器を保管できる下部棚付き
    • 工業空間内で家具を移動するためのキャスター付き


    工業用作業台は、あらゆる手動作業スペースにとって重要な家具として機能します。このファミリーをプロジェクトに組み込むには、Fetch アプリを使用してインポートするだけです。構築中のプロパティ パネルには、キャスターを取り付けたり、下部の棚を追加したり、背面、右側、左側のストッパーを追加したりするオプションがあります。テーブル トップの素材は、素材と仕上げのセクションにアクセスして変更できます。寸法カテゴリで、幅と奥行きを好みに合わせて調整します。
    仕様
      • Frame made out of stainless steel with powdered coat
      • Table top comes with flexibility of material including laminated wood, painted steel, plastic laminate, and stainless steel
      • Width, Depth, and Height are adjustable between specified limits
      • Casters can be added for better movement around space
      • Back and side stop for table top support can be attached as per the need
      • Includes leg support for better comfort to the users
    技術仕様
    • Unique refSSG_Industrial_Workbench_PCS
    • コレクションセットIndustrial
    • コレクションHigh Density Storage, Carousels and Lifts
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2023-07-01
    • エディション1
    • 幅(inch)426072
    • 奥行き(inch)3036
    関連
    • 主なマテリアルパウダー・コート・スチール
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ家具 - 棚・シェルフ・収納
    • IFC分類家具
    • MasterFormat 2014 コード12 57 00
    • MasterFormat 2014 タイトルIndustrial Furniture
    • UniFormatIIコードE2020
    • UniFormatIIタイトルMovable Furnishings