製品の公開
RFID and Keypad Battery Powered Lock
RFID and Keypad Battery Powered Lock
RFID and Keypad Battery Powered Lock
RFID and Keypad Battery Powered Lock
RFID and Keypad Battery Powered Lock
RFID and Keypad Battery Powered Lock

    RFID and Keypad Battery Powered Lock

    Google翻訳”,
    RFIDまたはキーパッド対応ロック

    キーパッドまたはタッチRFIDを使用して、私的使用または割り当てられた使用のロッカーを保護します。標準、垂直、または水平のボディスタイルを利用できます。

    標準サイズ
    幅:54mm、35mm
    奥行き:8mm、30mm
    高さ:72mm、88mm

    • 共有または割り当てられた使用機能
    • モデルに含まれる価格
    • 電池が含まれています
    • 電子キーまたはモバイルデバイスで管理する
    • 複数のドアの厚さに適応


    当社のさまざまなロックオプションは、すべてのBIMロッカーモデルとシームレスに連携するように設計されており、それぞれが実際の対応物を反映するように構築されています。ロードされると、各モデルにはさまざまなパラメータがあり、タイプカタログを再度ロードしなくても、モデルのさまざまな側面を簡単に操作できます。さらに、各モデルには、予算価格や必要に応じてより詳細な情報へのリンクなど、高レベルの情報が組み込まれています。このレベルの柔軟性と高レベルの情報を組み合わせることは、まさにBIMの本来の目的です。システムの概要私たちのロックは、職場、病院、または政府で使用されるように割り当てられたロッカーに使用されるように、またはジムでのレンタルの場合のようにデイユースに使用されるように、または両方の組み合わせで使用されるように設計されています。
    仕様
    • Construction
      • IP55 rated for moisture and dust protection
      • All metal housing
      • Brushed nickel or black finish
      • Standard, vertical, or horizontal body style
      • With or without pull handle
      • Simple installation for new or retrofit applications
      • Slim 5/16" (8mm) profile
      • 1/2" (12mm) motorized deadbolt or deadlatch
      • Adapts to multiple door thickness
      • Patented snap-lock cable connector
      • Powered by 4 premium AA batteries
      • 3-5 year battery life
      Function
      • Keypad or RFID operation
      • Shared or assigned use
      • Manage with electronic keys or mobile device
      • Programmable auto unlock
      • Customizable settings
      • Built-in audit trail
      • Visual and audible indicators
      • Up to 5 year warranty
    技術仕様
    • Unique refSSG_Lock_Battery_RFID_Keypad
    • コレクションセットMuseum
    • コレクションPreservation, Flat File, Security
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2021-01-29
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルブラッシュドニッケル
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリエレクトロニクス - セキュリティ・カメラ・アクセサリー
    • IFC分類家具
    • MasterFormat 2014 コード08 74 00
    • MasterFormat 2014 タイトルAccess Control Hardware
    • OmniClassNumber23-17 11 11 25
    • OmniClassタイトルDoor Accessories