製品の公開
Cantilever Pipe Steel Rack
Cantilever Pipe Steel Rack
Cantilever Pipe Steel Rack
Cantilever Pipe Steel Rack
Cantilever Pipe Steel Rack

    Cantilever Pipe Steel Rack

    Google翻訳”,
    スチールカンチレバーパイプラック

    この片持ちカンチレバーラックは、棒材、チューブ、アングル、材木、トリム、コンジット、およびその他の長くてかさばる材料を効率的に保管できます。

    標準サイズ
    幅:48 "、60"
    奥行き:24 "、30"
    高さ:51 "、61"

    • レベルあたり1500ポンドの容量、4000ポンドを超えない
    • 取り外し可能なリテーナパイプは5"の高さまで伸びます
    • 各ベイは15インチの垂直収納スペースを提供します
    • パウダーコーティング仕上げ


    Southwest Solutions Groupのカンチレバーパイプストレージラックは、柔軟性が高く、実際のモデルを反映するように構築されたすべてのRevitモデルに適応できるように設計されています。このラックの耐荷重はレベルあたり1500ポンドで、4000ポンドを超えないようにし、各ベイには15インチの垂直収納スペースがあります。
    仕様
    • Stationary Models
      • Overall height: 51"
      Mobile Models
      • Lag holes in base for anchoring
      • 8" x 2" phenolic casters
      • Two rigid and two swivel casters with wheel brakes
      • Overall height: 61"
    技術仕様
    • Unique refSSG_Rack_Cantilever_Pipe_PCS
    • コレクションセットBusiness
    • コレクションAdministration, Mail Room, Storage, Break Room and Casework
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2021-01-29
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルパウダー・コート・スチール
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ家具 - 棚・シェルフ・収納
    • IFC分類家具
    • MasterFormat 2014 コード10 56 29.26
    • MasterFormat 2014 タイトルCantilever Storage Racks
    • OmniClassNumber23-21 11 11 15
    • OmniClassタイトルCommercial Storage Racking