製品の公開
Laboratory Drying Rack Epoxy Pegboard
Laboratory Drying Rack Epoxy Pegboard
Laboratory Drying Rack Epoxy Pegboard
Laboratory Drying Rack Epoxy Pegboard
Laboratory Drying Rack Epoxy Pegboard
Laboratory Drying Rack Epoxy Pegboard

    Laboratory Drying Rack Epoxy Pegboard

    5つ星のうち4.04.0(7 レビュー)
    Google翻訳”,
    エポキシ樹脂乾燥ラック

    エポキシ樹脂乾燥ラック。各ラックはペグボードとして設計されており、実験器具を乾燥させながら保管できます。エポキシ樹脂は実験室エリアで持続可能な材料です。

    標準サイズ
    幅: 18インチ、30インチ、36インチ
    深さ: 1インチ
    高さ: 24インチ、30インチ、36インチ

    • 価格はモデルに含まれています
    • モデルの変更に応じてコスト見積りが動的に更新されます
    • 必要に応じてより大きな構成を追加できる非常に柔軟なモデル


    ファミリーデザインSSGペグボードは、高い柔軟性と適応性を備え、各モデルは現実世界の建物を反映するように構築されています。読み込むと、各モデルで様々なサイズタイプから選択できます。使用したいサイズを選択し、モデルに配置するだけです。さらに、各モデルには高度な情報が組み込まれています。各モデルには最悪の予算価格が設定されており、モデルを操作すると更新されます。これにより、設計者とクライアントは、すべての費用がどこに費やされているかを迅速に把握できます。また、各モデルタイプには、必要に応じて詳細情報へのリンクが用意されています。このレベルの柔軟性と高度な情報の組み合わせこそ、BIMの真髄です。
    仕様
    • Sustainability
      • Epoxy surfaces and sinks are eligible for several LEED credits including: Point of Manufacture 5.1 & 5.2, Point of Extraction 5.1 & 5.2, Recycled Content MR 4.1, VOC Content EQ 4.1, Certified Wood.
      Construction
      • Several different edge styles and sizes.
      • Drop-in sinks or undermount sinks available.
      • Feature excellent physical, chemical, stain, and heat resistance, and will not delaminate, swell, or spall. Work surfaces have a smooth, low-glare exterior with a standard drip groove, feature a standard beveled edge finish.
    技術仕様
    • Unique refSSG_Rack_Drying_EPX
    • コレクションセットEducation
    • コレクションFlex Space, Classroom, Lockers, Casework
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2021-09-25
    • エディション1
    • 奥行き(inch)1
    関連
    • 主なマテリアルエポキシ樹脂
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ医療 - 実験室設備
    • IFC分類家具
    • MasterFormat 2014 コード22 42 00
    • MasterFormat 2014 タイトルCommercial Plumbing Fixtures
    • UniFormatIIコードE10
    • UniFormatIIタイトルEQUIPMENT