製品の公開
Medication Disposal Healthcare Furniture
Medication Disposal Healthcare Furniture
Medication Disposal Healthcare Furniture

    Medication Disposal Healthcare Furniture

    Google翻訳”,
    薬剤廃棄箱

    この薬品容器は、長期療養施設、認可を受けた法執行機関、麻薬治療センターなどでよく見られます。この投函箱は規制薬物を安全に収集し、安全な施設に送って破棄します。管理が簡単でコスト効率に優れたシステムです。

    標準サイズ
    幅: 17インチ、22 1/2インチ
    深さ: 17インチ、22 1/4インチ
    高さ: 38 1/4"、49 3/4"

    • 介護施設、薬局、病院、診療所で最もよく使用されています
    • キャビネットは、ロック付きの片方向薬箱とメインドア用の2つの別々の鍵付きロックで保護されています。
    • 18ガロンまたは38ガロンの薬剤廃棄容器として利用可能


    このファミリを使用するには、フェッチ アプリからプロジェクトに挿入し、目的の場所に配置します。プロパティ パネルの建設中、38 ガロンと 18 ガロンの容器を選択できます。
    仕様
      • Fully welded 14 gauge steel construction
      • Scratch and weather-resistant powder coat finish
      • Double-locked front door access
      • One-way medicine drop with key lock
      • Interior liner ships with a prepaid return shipping label
      • Fully compliant with DEA and DOT regulations
      • Approved for controlled and non-controlled medications (Schedule II-V)
      • Meets DEA requirements for incinerating surrendered drugs
    技術仕様
    • Unique refSSG_Receptacle_Base_Medicine_PCS
    • コレクションセットHealthcare
    • コレクションSurgical, Storage, Pharmacy Casework and Exam Room
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2023-10-07
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルパウダー・コート・スチール
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ医療 - 医療機器
    • IFC分類家具
    • MasterFormat 2014 コード11 70 00
    • MasterFormat 2014 タイトルHealthcare Equipment
    • UniFormatIIコードE2010
    • UniFormatIIタイトルFixed Furnishings