製品の公開
Rectangle Conference Table
Rectangle Conference Table

    Rectangle Conference Table

    Google翻訳”,
    長方形会議テーブル

    標準サイズ
    幅: 72インチ、96インチ
    奥行き: 36インチ、48インチ、60インチ
    高さ: 29インチ

    • 企業や教育の場に最適です。
    • 耐久性のある 1-1/4 インチのラミネートトップと 3mm の PVC エッジ バンドを備えています。
    • ベース オプションには、管状の TT ベースと、14 ゲージのスチール柱を備えた H ベースがあります。
    • 時代を超えた美しさを追求する長方形のデザイン。


    これらの会議用テーブルは、あらゆるビジネスや教育現場に幅広くマッチする、スタイリッシュなデザインと汎用性を兼ね備えています。厚さ1.25インチの天板は、耐久性と美しい外観を兼ね備えています。エッジは3mm厚のPVCエッジバンドで仕上げられており、洗練された丸みのある角が特徴です。チューブラーTTベースやHベースなど、複数のベースオプションをご用意しており、あらゆるインテリアスタイルにマッチする柔軟なデザインを提供します。全高29インチに固定可能なこのテーブルは、共同作業スペースに最適です。オプション機能として、配線管理、グロメットホール、エッジバンドのカスタムカラーなどがあり、機能性とカスタマイズ性を高めます。
    仕様
    • Construction
      • Laminate Top with 3mm Edge Band
      • Core material: 1-1/8” thick particle board
      • Phenolic backer sheet with high pressure laminate top
      • Total top thickness: 1-1/4”
      • 3mm PVC edge banding applied to all edges with radius corners

      Base Options
      • Tubular TT-Base: 14-gauge 2” tubular steel columns, 29” overall fixed height, smooth silver standard with optional textured black finish
      • H-Base: 16-gauge 3” or 4” tubular steel columns, 29” overall fixed height, smooth silver standard with optional textured black finish

      Additional Options
      • Metal Wire Management: Length varies between 36” - 72” depending on table length, available in black.
      • Grommet: Includes cut-out and grommet with cover.
      • Custom Sizes: Available upon request.
      • Non-Standard Edge Band: Options available on request.
      • Power Supply Modules: Options available on request.

      Shape and Size Options
      • Buckle Shaped Top
      • Boat Shaped Top
      • Race Track Shaped Top
      • Rectangle Shaped Top

      Technical Specifications
      • Shipping Class: 70
      • Assembly: Unassembled
    技術仕様
    • Unique refSSG_Table_Conference_Rectangle_LAM
    • コレクションセットBusiness
    • コレクションAdministration, Mail Room, Storage, Break Room and Casework
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2025-08-09
    • エディション1
    • 高さ(inch)29
    関連
    • 主なマテリアルラミネート
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ家具 - 棚・シェルフ・収納
    • IFC分類家具
    • MasterFormat 2014 コード12 51 23
    • MasterFormat 2014 タイトルOffice Tables
    • UniFormatIIコードE2010
    • UniFormatIIタイトルFixed Furnishings