製品の公開
Trapezoid Classroom Table
Trapezoid Classroom Table
Trapezoid Classroom Table
Trapezoid Classroom Table
Trapezoid Classroom Table
Trapezoid Classroom Table

    Trapezoid Classroom Table

    Google翻訳”,
    台形テーブル

    このシンプルなテーブルは、教室やその他の教育現場でよく見られます。台形の形状は、スタンドアロンで使用することも、他の形状と組み合わせてさまざまな形状や教室の配置を作成することもできます。

    標準サイズ
    幅:48 "、60"、72 "
    奥行き:24 "、30"、36 "
    高さ:17 "-30"

    • 台形のテーブル
    • 教室や教育ブレイクアウトスペースで一般的に使用されます。
    • 他のユニットと組み合わせて、新しい形や教室の配置を作成できます。
    • 3つのテーブルトップサイズと高さ17"から30"までの高さ調節可能な脚。


    テーブルスペースは、教室に欠かせないリソースです。これらのテーブルは、デスクとして使用する場合でも、小会議室として使用する場合でも、教室のスペースのニーズに対応できます。スタンドアロンまたは幾何学的形状とのペアを使用して、より大きなグループワークテーブル、ソクラテスサークルなどの複雑な構成を構築します。
    仕様
    • Table Top
      • 1" thick high density particle board
      • High Pressure Laminate finish
      • Chewing gum resistant backing
      • Rounded corners
      Frame
      • 16 gauge tube steel legs
      • Standard 1 1/4" legs or 2" heavy duty legs
      • Fully adjustable heights 17"-42" on 1" increments
      • Fully wended with support bracket
      • Adjustable floor glides
      • Powder Coat finish
      Sustainability
      • Greenguard Gold Certified for non-emissive materials and finishes
    技術仕様
    • Unique refSSG_Table_Educational_Trapezoid_LAM
    • コレクションセットEducation
    • コレクションFlex Space, Classroom, Lockers, Casework
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-07-02
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルラミネート
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ家具 - テーブル
    • IFC分類家具
    • MasterFormat 2014 コード12 56 33
    • MasterFormat 2014 タイトルClassroom Furniture
    • OmniClassNumber23-21 25 11 13
    • OmniClassタイトルClassroom Furniture
    • UniFormatIIコードE20
    • UniFormatIIタイトルFURNISHINGS