製品を公開する
SCH80 PVC Vanstone Flange PIP SOC CL150 - Fabricated - 354-FAB

SCH80 PVC Vanstone Flange PIP SOC CL150 - Fabricated - 354-FAB

Google翻訳,
SPEARS® EverTUFF® Industrial Schedule 80 CPVC/PVC パイプおよび継手の設計は、長年の実績ある経験とコンピュータによる応力解析を組み合わせることで、各継手に最適な物理的構造と性能を実現しています。材料の補強は応力集中領域に均一に配置され、圧力処理能力が大幅に向上しています。Spears® EverTUFF® CPVC/PVC パイプ、継手、および Spears® CPVC/PVC 溶剤接着剤は、ANSI/NSF® 61 および NSF® 372 に準拠して NSF®International (NSF®) により鉛フリー認証を受けており、すべての州および連邦規制に準拠しています。国、州、およびほとんどの地方自治体の建築基準で承認されており、還気プレナムでの使用について、ASTM E84 の炎と煙の特性が 25/50 未満であることで ICC に登録されています (www.icc-es-pmg.org の PMG リスト番号 PMG-1278 を参照)。結果として得られる製品は、入手可能な最高の CPVC/PVC 配管製品を保証するために、多数の検証テストを受けています。 - 354-FAB
技術仕様
  • 固有参照番号spears-354-Fab
  • 製品ファミリSCH80
  • 製品グループFlange / Fabricated
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2020-10-02
  • 版番号1
関連
  • 主要素材PVC
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
分類
  • BIMobjectカテゴリー配管設備 - ジョイント
  • IFC分類パイプ取付具
  • UNSPSC 名称Plumbing connectors
  • UNSPSC コード40141720
  • Uniclass 2015 コードAc_10_40_63
  • Uniclass 2015 説明Pipe fitting
  • OmniClass 番号23-27 43 00
  • OmniClass タイトルPipe Fittings
  • CSI UniFormat II コードC1030
  • CSI UniFormat II タイトルFittings