製品の公開
EverTUFF® CTS CPVC Cap

EverTUFF® CTS CPVC Cap

Google翻訳”,
EverTUFF®CTSCPVCHOT&COLD WATER DISTRIBUTION SYSTEM

金属配管システムの認定された安全な代替品

従来のすべての金属配管システムは腐食し、腐食性の廃棄物を残して水システムに堆積させます。 CPVC熱可塑性システムのコンポーネントは腐食しません。 Spears®EverTUFF®CTSCPVCシステムの継手、パイプ、供給ストップ、バルブ、および溶剤セメントは、ANSI /NSF®61およびNSF®372に準拠したNSF®International(NSF®)により、すべての州および連邦規制。国、州、およびほとんどの地方自治体の建築基準法によって承認され、還気プレナムで使用するための25/50未満の火炎および煙の特性について、ICCによってASTME84にリストされています。 Spears®CTSCPVC製品は、住宅および商業用構造物、娯楽用車両、モジュラー住宅、トレーラーハウスの温水および冷水分配システムに最適です。

CTS CPVC溶剤セメント、継手、パイプ、供給ストップ、ボールバルブのフルライン1/2"から2"および2-1/2"以上の補助IPSCPVC

EverTUFF®CPVCパイプおよびフィッティングは、1/2 "から2"のサイズのCopper-Tube-Size(CTS)CPVCを使用するほとんどすべてのサイズのプロジェクトで利用できます。さらに、2-1 / 2 "以上のサイズの補足スケジュール40およびスケジュール80CPVC鉄パイプサイズ(IPS)で使用できます。適切な設計および設置方法が利用されている多層設置で使用できます。

並外れた耐食性

金属システムとは異なり、CPVC CTS製品は錆びたり、スケーリングしたり、穴が開いたりすることはなく、長年のメンテナンスフリーサービスとシステム寿命の延長を提供します。

省エネ

熱伝導率が低いため、温水システムの熱損失が最小限に抑えられます。

より高いフロー容量

滑らかな内壁により、従来の金属システムよりも圧力損失が低くなり、体積が大きくなります。

システムコストの削減

金属システムよりも材料費が低く、軽量で設置が簡単なため、設置コストを大幅に削減できます。
業務用お湯に適しています

CTS CPVC製品は、最大180°F(82°C)の使用温度で液体を処理できます。
技術仕様
  • Unique refspears-4147
  • コレクションセットEverTUFF® CTS
  • コレクションCap
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2017-07-27
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアル塩素化塩化ビニル樹脂(CPVC)
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ配管設備 - ジョイント
  • IFC分類パイプ取付具
  • UNSPSC名称Plumbing connectors
  • UNSPSC40141720
  • OmniClassNumber23-27 53 00
  • OmniClassタイトルPipe Caps
  • UniFormatIIコードC1030
  • UniFormatIIタイトルFittings