製品を公開する
SCH80 CPVC/PVC 90° Ell Sweep (Soc) - 806S
SCH80 CPVC/PVC 90° Ell Sweep (Soc) - 806S

    SCH80 CPVC/PVC 90° Ell Sweep (Soc) - 806S

    Google翻訳,
    SPEARS® EverTUFF® 工業用スケジュール80 CPVC/PVCパイプおよび継手は、長年の実績とコンピュータによる応力解析を組み合わせることで、各継手に最適な物理構造と性能を実現しています。応力集中箇所には材料補強材が均一に配置され、耐圧性能が大幅に向上しています。Spears® EverTUFF® CPVC/PVCパイプ、継手、およびSpears® CPVC/PVC溶剤系接着剤は、ANSI/NSF® 61およびNSF® 372に準拠し、NSF® International(NSF®)により鉛フリー認証を取得しており、すべての州および連邦規制に適合しています。国、州、およびほとんどの地方自治体の建築基準法で承認されており、還気プレナムでの使用について、ASTM E84の燃焼性および発煙性(25/50未満)でICCに登録されています(www.icc-es-pmg.orgのPMGリスト番号PMG-1278を参照)。製品は、入手可能な最高のCPVC/PVC配管製品を保証するために、数多くの検証試験を受けています。 - 806S
    技術仕様
    • 固有参照番号spears-806s
    • 製品ファミリSCH80
    • 製品グループElbow
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2020-10-13
    • 版番号1
    関連
    • 主要素材塩素化塩化ビニル樹脂(CPVC)
    • 副素材PVC
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    分類
    • BIMobjectカテゴリー配管設備 - ジョイント
    • IFC分類パイプ取付具
    • UNSPSC 名称Plumbing connectors
    • UNSPSC コード40141720
    • Uniclass 2015 コードAc_10_40_63
    • Uniclass 2015 説明Pipe fitting
    • OmniClass 番号23-19 25 13 21 17
    • OmniClass タイトルFittings
    • CSI UniFormat II コードC1030
    • CSI UniFormat II タイトルFittings