製品の公開
SCH80 CPVC/PVC Plug (Spig) - Fabricated - 849-FAB
SCH80 CPVC/PVC Plug (Spig) - Fabricated - 849-FAB

    SCH80 CPVC/PVC Plug (Spig) - Fabricated - 849-FAB

    Google翻訳”,
    SPEARS® EverTUFF® Industrial Schedule 80 CPVC/PVC パイプおよび継手の設計は、長年の実績ある経験とコンピュータによる応力解析を組み合わせることで、各継手に最適な物理的構造と性能を実現しています。材料の補強は応力集中領域に均一に配置され、圧力処理能力が大幅に向上しています。Spears® EverTUFF® CPVC/PVC パイプ、継手、および Spears® CPVC/PVC 溶剤接着剤は、ANSI/NSF® 61 および NSF® 372 に準拠して NSF®International (NSF®) により鉛フリー認証を受けており、すべての州および連邦規制に準拠しています。国、州、およびほとんどの地方自治体の建築基準で承認されており、還気プレナムでの使用について、ASTM E84 の炎と煙の特性が 25/50 未満であることで ICC に登録されています (www.icc-es-pmg.org の PMG リスト番号 PMG-1278 を参照)。結果として得られる製品は、入手可能な最高の CPVC/PVC 配管製品を保証するために、多数の検証テストを受けています。 - 849-FAB
    技術仕様
    • Unique refspears-849-Fab
    • コレクションセットSCH80
    • コレクションPlug / Fabricated
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2020-10-02
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアル塩素化塩化ビニル樹脂(CPVC)
    • 副マテリアルPVC
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ配管設備 - ジョイント
    • IFC分類パイプ取付具
    • UNSPSC名称Plumbing connectors
    • UNSPSC40141720
    • Uniclass2015コードAc_10_40_63
    • Uniclass2015詳細Pipe fitting
    • OmniClassNumber23-27 43 00
    • OmniClassタイトルPipe Fittings
    • UniFormatIIコードC1030
    • UniFormatIIタイトルFittings

    対応地域

    北米