製品を公開する
LabWaste® Vanstone Style Flange - 854

LabWaste® Vanstone Style Flange - 854

Google翻訳,

Spears® LabWaste® CPVCシステムの主な利点の1つは、幅広い腐食環境に対する優れた耐性です。CPVCはほとんどの鉱酸、塩基、塩、脂肪族炭化水素に対して不活性であり、これらの化学環境において他のプラスチックと比較しても遜色ありません。

一般的な耐薬品性の概要:
弱酸:非常に優れている 塩類:非常に優れている
強酸:非常に良好 脂肪族溶液:良好
弱塩基:優良 ハロゲン:良好~普通
強塩基性:非常に優れている 強酸化性:良好~普通
LabWaste® CPVCシステムは、大学、研究機関、および各種施設の実験室における化学廃棄物の排水用途向けに開発されました。これらの配管システムは、実験室における適切な排水処理手順に従って、多種多様な高温および低温の化学廃棄物を日常的に処理することを特徴としています。
ASTM F 2618規格に準拠して製造された、あらゆる排水パターン継手構成の製品ラインナップ。
Spears®の幅広いLabWaste® CPVCパイプおよび継手製品は、化学廃棄物排水システム用CPVCパイプおよび継手に関するASTM F 2618規格に準拠して製造され、ASTM D 3311排水パターン、またはメーカーの仕様に基づいて製造されます。標準構成は、1-1/2インチから24インチまでの公称サイズで提供され、希釈トラップなどの多くの特殊継手や付属品も用意されています(水による希釈は、すべての配管システムにおける発熱化学反応の防止に不可欠です)。
腐食性廃棄物に関するNSF®認証取得済み
Spears® LabWaste® 腐食性排水システムは、配管継手とセメントで構成されており、腐食性廃棄物システムでの使用について、NSF International により ASTM F 2618 およびカナダでの使用については NSF® ORD 1022 の認証を受けています。また、国際配管規程および統一配管規程への準拠について、ICC-ES により PMG-1018、CPVC 化学廃棄物システムとしてリストされています (PMG リスト番号 PMG-1018 については、www.icc-es-pmg.org を参照してください)。
コスト削減を実現する溶剤溶接接合により、電気融着接合や隠れた空間における機械的接合接続が不要になります。
50年以上にわたり信頼性の高い接合方法として実績のある溶剤接着溶接は、特別な工具や高価な融着処理を必要とせず、設置、修理、改造も容易です。何よりも重要なのは、溶剤接着接合は、ポリプロピレンシステムの設置でよく見られる、コネクタの機械的引き抜き、機械的に密閉された接合部の維持、融着ワイヤの腐食による漏れ、煩雑な融着接合方法といった問題を解消することです。時間、コスト、そして心配事を大幅に削減できます。
耐火・耐煙性配管システム
Spears® LabWaste® システムの構成部品は、乾燥状態での試験で、表面燃焼特性に関する ASTM E84/UL723 試験への適合性について ICC-ES PMG 1278 によりリストされており、炎の広がりが 25 未満、発煙指数が 50 未満であり、還気プレナムでの使用に関する国際機械コードおよび統一機械コードの要件を満たしています (PMG リスト番号 PMG-1278 については、www.icc-es-pmg.org を参照してください)。LabWaste® は、さらに、表面燃焼特性が 25/50 未満であることについて、Underwriters Laboratories of Canada (ULC®) により CAN/ULC S102.2 でリストされています。

- 854
技術仕様
  • 固有参照番号spears-854
  • 製品ファミリLabWaste®
  • 製品グループFlanges and Cut-In Kit
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2017-06-05
  • 版番号1
関連
  • 主要素材塩素化塩化ビニル樹脂(CPVC)
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
分類
  • BIMobjectカテゴリー配管設備 - ジョイント
  • IFC分類パイプ取付具
  • UNSPSC 名称Plumbing connectors
  • UNSPSC コード40141720
  • Uniclass 2015 コードAc_10_40_63
  • Uniclass 2015 説明Pipe fitting
  • OmniClass 番号23-27 45 00
  • OmniClass タイトルPipe Flanges
  • CSI UniFormat II コードC1030
  • CSI UniFormat II タイトルFittings