製品の公開
SCH80 CPVC/PVC Clamp-On Saddle x (Soc) Single Outlet w/ EPDM and Zinc - 866-R
SCH80 CPVC/PVC Clamp-On Saddle x (Soc) Single Outlet w/ EPDM and Zinc - 866-R

    SCH80 CPVC/PVC Clamp-On Saddle x (Soc) Single Outlet w/ EPDM and Zinc - 866-R

    Google翻訳”,
    SPEARS® EverTUFF® 工業用スケジュール80 CPVC/PVCパイプおよび継手の設計は、長年の実績とコンピュータによる応力解析を組み合わせることで、各継手に最適な物理構造と性能を実現しています。応力集中箇所には材料補強材が均一に配置され、耐圧性能が大幅に向上しています。Spears® EverTUFF® CPVC/PVCパイプ、継手、およびSpears® CPVC/PVC溶剤系接着剤は、ANSI/NSF® 61およびNSF® 372に準拠し、NSF® International(NSF®)により鉛フリー認証を取得しており、すべての州および連邦規制に適合しています。国、州、およびほとんどの地方自治体の建築基準法で承認されており、還気プレナムでの使用について、ASTM E84の炎と煙の特性が25/50未満であることからICCに登録されています(www.icc-es-pmg.orgのPMGリスト番号PMG-1278を参照)。製品は、入手可能な最高のCPVC/PVC配管製品であることを保証するために、数多くの検証試験を受けています。 - 866-R
    技術仕様
    • Unique refspears-866-r
    • コレクションセットSCH80
    • コレクションSaddle
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2020-10-02
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアル塩素化塩化ビニル樹脂(CPVC)
    • 副マテリアルPVC
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ配管設備 - ジョイント
    • IFC分類パイプ取付具
    • UNSPSC名称Plumbing connectors
    • UNSPSC40141720
    • Uniclass2015コードAc_10_40_63
    • Uniclass2015詳細Pipe fitting
    • OmniClassNumber23-19 25 13 21 17
    • OmniClassタイトルFittings
    • UniFormatIIコードC1030
    • UniFormatIIタイトルFittings