製品の公開
OceanTUFF™ 1/16 Bend (22-1/2° Ell) - Fabricated - CG-P324-FAB

OceanTUFF™ 1/16 Bend (22-1/2° Ell) - Fabricated - CG-P324-FAB

Google翻訳”,
OceanTUFF™ CPVC船舶排水システムは、船舶またはオフショアプラットフォームの非必須居住スペース、サービススペース、制御スペースにおける黒水および雑排水用途向けに特別に設計された、パイプ、継手、ワンステップセメントからなる完全なシステムです。OceanTUFF™は、黒水および雑排水、真空フラッシュ衛生配管、排水、衛生設備、換気用途向けにABS型式承認を取得しており、2010 FTPコード付属書1、パート2および5に適合し、米国沿岸警備隊の承認を受けています。- CG-P324-FAB
技術仕様
  • Unique refspears-cg-p324-fab
  • コレクションセットMarine
  • コレクションElbow / Fabricated
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2021-07-19
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアル塩素化塩化ビニル樹脂(CPVC)
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ配管設備 - ジョイント
  • IFC分類パイプ取付具
  • UNSPSC名称Plumbing connectors
  • UNSPSC40141720
  • Uniclass2015コードAc_10_40_63
  • Uniclass2015詳細Pipe fitting
  • OmniClassNumber23-27 43 00
  • OmniClassタイトルPipe Fittings
  • UniFormatIIコードD2010
  • UniFormatIIタイトルPlumbing Fixtures