製品を公開する
OceanTUFF™ Combo Wye + 1/8 Bend (Long Turn Tee Wye) - CG-P501

OceanTUFF™ Combo Wye + 1/8 Bend (Long Turn Tee Wye) - CG-P501

Google翻訳,
OceanTUFF™ CPVC船舶排水システムは、船舶またはオフショアプラットフォームの非必須居住スペース、サービススペース、制御スペースにおける黒水および雑排水用途向けに特別に設計された、パイプ、継手、ワンステップセメントからなる完全なシステムです。OceanTUFF™は、黒水および雑排水、真空洗浄式衛生配管、排水、衛生設備、換気用途向けにABS型式承認を取得しており、2010 FTPコード付属書1、パート2および5に適合し、米国沿岸警備隊の承認を受けています。- CG-P501
技術仕様
  • 固有参照番号spears-cg-p501
  • 製品ファミリMarine
  • 製品グループWye
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2021-07-19
  • 版番号1
関連
  • 主要素材塩素化塩化ビニル樹脂(CPVC)
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
分類
  • BIMobjectカテゴリー配管設備 - ジョイント
  • IFC分類パイプ取付具
  • UNSPSC 名称Plumbing connectors
  • UNSPSC コード40141720
  • Uniclass 2015 コードAc_10_40_63
  • Uniclass 2015 説明Pipe fitting
  • OmniClass 番号23-27 43 00
  • OmniClass タイトルPipe Fittings
  • CSI UniFormat II コードD2010
  • CSI UniFormat II タイトルPlumbing Fixtures