製品の公開
SCH80 CPVC/PVC Elastomer Expansion Joint (SR Fpt) w/ EPDM Bellows - EJ21SR

SCH80 CPVC/PVC Elastomer Expansion Joint (SR Fpt) w/ EPDM Bellows - EJ21SR

Google翻訳”,
SPEARS® EverTUFF® Industrial Schedule 80 CPVC/PVCパイプおよび継手は、長年の実績とコンピュータによる応力解析を組み合わせることで、各継手に最適な構造と性能を実現しています。応力集中箇所には材料補強材が均一に配置され、耐圧性能が大幅に向上しています。Spears® EverTUFF® CPVC/PVCパイプ、継手、およびSpears® CPVC/PVC溶剤系接着剤は、ANSI/NSF® 61およびNSF® 372に準拠し、NSF® International(NSF®)により鉛フリー認証を取得しており、すべての州および連邦規制に適合しています。国、州、およびほとんどの地方自治体の建築基準法で承認されており、還気プレナムでの使用について、ASTM E84の燃焼性および発煙性(25/50未満)でICCに登録されています(www.icc-es-pmg.orgのPMGリスト番号PMG-1278を参照)。製品は、入手可能な最高のCPVC/PVC配管製品を保証するために、数多くの検証試験を受けています。 - EJ21SR
技術仕様
  • Unique refspears-ej21sr
  • コレクションセットSCH80
  • コレクションExpansion Joint / Special Reinforced
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2020-10-02
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアル塩素化塩化ビニル樹脂(CPVC)
  • 副マテリアルPVC
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ配管設備 - ジョイント
  • IFC分類パイプ取付具
  • UNSPSC名称Plumbing connectors
  • UNSPSC40141720
  • Uniclass2015コードAc_10_40_63
  • Uniclass2015詳細Pipe fitting
  • OmniClassNumber23-27 43 00
  • OmniClassタイトルPipe Fittings
  • UniFormatIIコードC1030
  • UniFormatIIタイトルFittings