製品の公開
LabWaste® Drum Trap

LabWaste® Drum Trap

Google翻訳”,
Spears®LabWaste®CPVCシステムの主な利点の1つは、広範囲の腐食環境に対する優れた耐性です。 CPVCは、ほとんどの鉱酸、塩基、塩、脂肪族炭化水素に対して不活性であり、これらの化学的環境において他のプラスチックと比べて遜色ありません。

一般的な耐薬品性の概要:
弱酸:優れた塩:優れた
強酸:優れた脂肪族溶液:良い
弱塩基:優れたハロゲン:良好-中
強塩基:優れた強力な酸化剤:グッドフェア

LabWaste®CPVCシステムは、学術、研究、および機関の実験室の化学廃棄物排水アプリケーションで使用するために開発されました。これらの配管システムは、排水処理のための慎重な実験室慣行に従って、多種多様な高温および低温の化学廃棄物を日常的に処理することを特徴としています。

フルラインの排水パターンフィッティング構成でASTMF2618に準拠して製造
Spears®のLabWaste®CPVCパイプおよびフィッティングの幅広いラインは、化学廃棄物排水システム用のCPVCパイプおよびフィッティングのASTM F 2618仕様に準拠して製造され、ASTMD3311排水パターンまたはメーカーの仕様に基づいて製造されています。標準構成は、公称サイズ1-1 / 2 "から24"で利用でき、希釈トラップなどの多くの特殊なフィッティングとアクセサリがあります(すべての配管システム内の発熱化学相互作用の防止に重要な水希釈)。

腐食性廃棄物のNSF®認定
パイプ継手のSpears®LabWaste®腐食性排水システム、およびセメントは、NSFInternationalによってASTMF2618およびカナダで使用するためのNSF®ORD1022に対して腐食性廃棄物システムでの使用が認定されています。 ICC-ESは、国際配管コードおよび均一配管コードに準拠するために、PMG-1018、CPVC化学廃棄物システムにリストされています(www.icc-es-pmg.orgのPMGリスト番号PMG-1018を参照)。

コストを節約する溶剤溶接接合により、電気融合接合部や隠されたスペースでの機械的接合部の接続が不要になります
50年以上にわたって確実に使用されてきた実績のある接合方法であるソルベントセメント溶接は、特別な工具を必要とせず、費用のかかる融着が容易な設置、修理、または変更を必要としません。最も重要なことは、溶剤セメント接合部は、機械的コネクタの引き抜き、機械的に密閉された接合部の維持、融着線の腐食による漏れ、面倒な融着接合方法など、ポリプロピレンシステムの設置に典型的な問題を終わらせることです。時間とコストを節約し、心配を省きます!

火炎および煙定格の配管システム
Spears®LabWaste®システムコンポーネントは、ドライテスト済みICC-ES PMG 1278により、ASTM E84 / UL723に準拠しており、火炎の広がりが25未満で、発煙指数が50未満で、還気プレナムで使用するための国際機械コードおよび統一機械コード(www.icc-es-pmg.orgのPMGリスト番号PMG-1278を参照)。 LabWaste®は、25/50未満の表面燃焼特性について、CAN / ULC S102.2の下でカナダのUnderwritersLaboratories(ULC®)によって追加でリストされています。
技術仕様
  • Unique refspears-p720
  • コレクションセットLabWaste®
  • コレクションTrap
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2017-06-05
  • エディション1
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ配管設備 - 排水
  • IFC分類パイプ取付具
  • UNSPSC名称Plumbing connectors
  • UNSPSC40141720
  • OmniClassNumber23-27 37 00
  • OmniClassタイトルLiquid Traps
  • UniFormatIIコードC1030
  • UniFormatIIタイトルFittings