製品の公開
SCH80 PVC Pipe Extender (Pipe O.D. Spigot x Pipe I.D. Spigot) - Fabricated

SCH80 PVC Pipe Extender (Pipe O.D. Spigot x Pipe I.D. Spigot) - Fabricated

Google翻訳”,
SPEARS®EverTUFF®IndustrialSchedule80CPVC / PVCパイプおよびフィッティングの設計は、長年の実績とコンピューターで生成された応力解析を組み合わせて、各フィッティングに最適な物理的構造と性能をもたらします。材料補強材は、応力集中領域に均一に配置され、圧力処理能力が大幅に向上します。 Spears®EverTUFF®CPVC/PVCパイプ、フィッティング、およびSpears®CPVC / PVCソルベントセメントは、ANSI /NSF®61およびNSF®372に準拠し、NSF®International(NSF®)によって鉛フリー認定を受けており、すべての州および連邦政府に準拠しています。規則。国、州、およびほとんどの地方自治体の建築基準法によって承認され、還気プレナムで使用するための25/50未満の火炎および煙特性についてASTM E84にICCによってリストされています(www.icc-es-のPMGリスト番号PMG-1278を参照) pmg.org)得られた製品は、入手可能な最高のCPVC / PVC配管製品を保証するために、多数の検証テストを受けています。
技術仕様
  • Unique refspears-s0801-Fab
  • コレクションセットSCH80
  • コレクションPipe Extender / Fabricated
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2020-10-02
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルPVC
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ配管設備 - ジョイント
  • IFC分類パイプ取付具
  • UNSPSC名称Plumbing connectors
  • UNSPSC40141720
  • Uniclass2015コードAc_10_40_63
  • Uniclass2015詳細Pipe fitting
  • OmniClassNumber23-27 43 00
  • OmniClassタイトルPipe Fittings
  • UniFormatIIコードC1030
  • UniFormatIIタイトルFittings