Google翻訳”,
EverTUFF® CTS CPVC 温水・冷水配管システム
金属製配管システムに代わる、安全性の高い代替品として認定されています。
従来の金属製配管システムはすべて腐食し、腐食性廃棄物が水系に流れ込みます。CPVC熱可塑性樹脂製のシステム部品は決して腐食しません。Spears® EverTUFF® CTS CPVCシステムの継手、パイプ、給水停止弁、バルブ、溶剤系接着剤は、ANSI/NSF® 61およびNSF®372に準拠し、NSF® International(NSF®)により鉛フリー認証を受けており、すべての州および連邦規制に適合しています。国、州、およびほとんどの地方自治体の建築基準法で承認されており、還気プレナムでの使用について、ASTM E84の炎と煙の特性が25/50未満であることからICCに登録されています。Spears® CTS CPVC製品は、住宅および商業施設の温水および冷水配管システム、ならびにレクリエーション車両、モジュール住宅、および移動住宅に最適です。
CTS CPVC溶剤接着剤、継手、パイプ、給水遮断弁、ボールバルブの全製品ライン(1/2インチ~2インチ)に加え、2-1/2インチ以上のIPS CPVCもご用意しております。
EverTUFF® CPVCパイプと継手は、銅管サイズ(CTS)CPVCを使用した1/2インチから2インチまでのほぼすべての規模のプロジェクトに対応可能です。さらに、2-1/2インチ以上のサイズには、スケジュール40およびスケジュール80のCPVC鉄管サイズ(IPS)を併用することもできます。適切な設計と施工方法が採用されている多層階の設置にも使用可能です。
優れた耐腐食性
金属製のシステムとは異なり、CPVC CTS製品は錆びたり、スケールが付着したり、腐食したりすることがなく、長年にわたりメンテナンスフリーで、システムの寿命を延ばします。
エネルギー節約
熱伝導率が低いほど、給湯システムにおける熱損失は最小限に抑えられます。
より高い流量容量
滑らかな内壁は、従来の金属製システムに比べて圧力損失が少なく、容積が大きいという利点をもたらします。
システムコストの削減
金属製システムに比べて材料費が安く、軽量で設置も容易なため、設置コストを大幅に削減できる。
業務用温水器に適しています
CTSのCPVC製品は、最高180°F(82°C)までの使用温度の流体に対応できます。
- S4106