製品の公開
FlameGuard® CPVC Female Sprinkler Head Adapter - Special Reinforced Plastic Thread Style with Socket Body Wrench Flats - W4235SR

FlameGuard® CPVC Female Sprinkler Head Adapter - Special Reinforced Plastic Thread Style with Socket Body Wrench Flats - W4235SR

Google翻訳”,

Spears® FlameGuard® CPVC消火スプリンクラー製品は、高い耐腐食性、優れた油圧性能、容易な設置、そして入手しやすい工具による迅速な組み立てといった利点を備え、金属製システムに代わる費用対効果の高い選択肢です。CPVC消火スプリンクラーシステムは、40年以上にわたり継続的に使用されてきた実績のある製品をベースにしています。Spears® FlameGuard®製品は、UL®、FM® Global、LPCBの承認を受けており、飲料水用途についてはNSF Internationalの認証を取得しています。制限事項や制約事項については、地域の条例をご確認ください。

耐腐食性CPVC素材は生物の増殖を抑制します

金属製のシステムとは異なり、 FlameGuard® CPVC製品は錆びたり、スケールが付着したり、穴が開いたりすることがなく、微生物の繁殖も起こりません。微生物の繁殖は、金属製の消火スプリンクラーシステムを内部から破壊する可能性のある微生物腐食(MIC)の原因となります。

摩擦損失を低減する優れた流動特性

FlameGuard® CPVCシステムの滑らかな内壁面は、金属システムに比べて摩擦損失を低減します。また、微生物活動による内部腐食が発生しないため、製品寿命を通して設計上の流量特性が一定に保たれます。

耐圧性能:175 psi (1200kPa) @ 150°F (65°C)

FlameGuard® CPVC製品は、ASTM F 438またはF 439規格に準拠したスケジュール40およびスケジュール80の継手構成と、ASTM F 442規格に準拠したFlameGuard® SDR 13.5 CPVC消火スプリンクラーパイプの組み合わせで製造されています。UL®定格使用圧力は175 psi (1200kpa) @ 150°F (65°C) (LPCB定格120°F (49°C))です。

設置が簡単でコスト削減

FlameGuard® CPVCシステムは、従来の金属配管に比べてプレハブ工法をほぼ不要にすることで、コストを大幅に削減します。溶剤系接着剤を用いた接合方法により、現場での設置が可能です。

NFPA 13、13R、13Dシステムにおいて、米国およびカナダ向けにUL®認証を取得済み。

FlameGuard® CPVC消火スプリンクラー製品は、NFPA 13で定義される軽危険区域、NFPA 13Rで定義される4階建て以下の住宅、およびNFPA 13Dで定義される1世帯住宅、2世帯住宅、プレハブ住宅の米国およびカナダでの用途について、UL®認証を取得しています。空気プレナム、システムライザー、隠蔽、露出、地下、可燃性屋根裏、ガレージ、地下室、低圧乾式配管設置など、その他の用途については、Spears® FlameGuard® CPVC消火スプリンクラー製品の設置手順書およびNFPA規格を参照してください。

完全限定生涯保証

FlameGuard® CPVC製消火スプリンクラー製品には、材質または製造上の欠陥に対する限定生涯保証が付いています。詳細については、Spears®の保証規定をご確認ください。

- W4235SR
技術仕様
  • Unique refspears-w4235sr
  • コレクションセットFlameGuard®
  • コレクションSpecial Reinforced (SR) Transition Fittings
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2019-01-09
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアル塩素化塩化ビニル樹脂(CPVC)
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ配管設備 - ジョイント
  • IFC分類パイプ取付具
  • UNSPSC名称Plumbing connectors
  • UNSPSC40141720
  • Uniclass2015コードAc_10_40_63
  • Uniclass2015詳細Pipe fitting
  • OmniClassNumber23-27 43 00
  • OmniClassタイトルPipe Fittings