製品の公開
Infrared Vacuum System, Model VS

Infrared Vacuum System, Model VS

Google翻訳”,

Premier Vacuumシリーズは、設計されたシステムだけが提供できるパフォーマンスの相乗効果を最大限に活用します。複数のユニタリースタイルのヒーターを接続するだけのその他の「システム」とは異なり、この最大の設計の柔軟性により、アプリケーションのすべてのパフォーマンスとエネルギー節約の要件を実現できます。
設計は、多様なチューブ材料、リフレクターシールド構成、複数の真空ポンプサイズ、高度な制御オプションなど、追加機能の完全な補完によってさらに強化されます。

  • 建物の熱要件に正確に適合するようにカスタム設計されています。
  • 最大限の安全性と操作効率のために真空ベント。
  • 60,000〜250,000 BTU / Hのバーナーレートで、あらゆる暖房ニーズを満たすことができます。
  • 単一の建物貫通部を備えた単一の真空ポンプで最大120万BTU。
  • 少なくとも5%の追加の燃料経済。
  • 独自の特許取得済みのバーナー設計により、正確な燃焼速度、有害な排出物の削減、テールパイプの要件の短縮、直列のバーナーの増加が実現します。
  • サイド、ボトム、および傾斜シールドオプションを備えた優れたデザインとパフォーマンスのリフレクター。
  • インジケーターライトを実行します。
  • 他のすべてをしのぐカップリング。
  • 緩いサービスドアのないバーナーハウジング。
  • フィルターは、外部の燃焼用空気を取り付けても簡単に交換できます。
  • 真空ポンプは耐食性のある頑丈な構造で、システムに最適なサイズがいくつか用意されています。
  • オプションで装飾グリルを取り付けることができます。
  • 保証-コントロールパネルの場合は1年、部品の場合は3年、バーナーヘッドの場合は10年。 (詳細については、仕様とマニュアルを参照してください)。
  • 特許技術(米国特許#5,842,854)。


仕様
  • Low-Intensity infrared Premier Vacuum System VS or VS-VH high efficiency condensing or mid-efficiency non-condensing featuring positioned tuned in-line burners to guarantee the best system efficiency in the industry. Firing rates shall be within the range of 20 MBH to 250 MBH (Model VS shall be 80,000 BTU/HR to 250,000 BTU/HR and Model VS-VH Shall be 20,000 BTU/HR to 120,000 BTU/HR). Burners shall be position-tuned and shall be factory designed to operate in a specific in-line position in the radiant branch to ensure equal firing rates for each burner in the branch. Except for the first burner, subsequent burners in a leg shall have firing rates within +/- 2% of each other. Radiant branches shall contain up to 4 burners in-line on a single branch and must be capable of modulating from 60% to 100% of normal firing rates. Minimum end vent flow rates based on design may not exceed the design provided. End vent flow rates of 200% or more will not be permitted. Assemblies shall be CSA approved to the latest ANSI Z83.20 and CSA 2.34 for use in commercial and industrial applications. Burner shall be a negative pressure burner system where exhaust gases and other products of combustion are routed through the blower.   The burner shall operate at a minimum gas inlet pressure of 5.0 inches W.C. (natural gas) or 11.0 inches W.C. (propane – VS Burners only) and draw no more than 0.2 Amp at 120VAC, 60Hz. Burner head and mounting body shall be cast iron and burner controls shall allow service and diagnostic control checks with the burner operating. Reflector shall have a minimum 10-sided reflector design reflecting virtually 100% of the infrared energy out and away from the emitter tubes. Reflector shall be “Deep Dish” design with emitter tubes fully recessed within the reflector. Reflectors with fewer than 10 surfaces will not be allowed as they allow energy to bounce back to the main heat exchanger tubing. Reflector shall be mill-finished aluminum, ASTM 1100, .024 inch thick aluminum sheet metal with two reflector support brackets for every 10 feet (3048 mm) reflector section. Reflectors shall extend below the lowest position of the tubing at all times. Reflector end caps shall be fitted to the end of each reflector run to reduce convective heat loss and shall be standard equipment. Emitter Tube shall be 4 inches (102 mm) diameter, minimum 16 gauge thickness. Combustion Tube shall be 4 inches (102 mm) diameter, 16 gauge, heat-treated type 1 aluminized steel tubing and shall be required for all firing rates.  Hot rolled steel combustion tubing shall not be allowed. Combustion tubing shall allow fastening of the burner via dual U clamps to orient the burner to the tube as designed. Couplings shall be 16 gauge aluminized steel, minimum 12 inches in length, and be of heavy-duty design incorporating two 1-inch wide draw bands.

    This product was specified based on best practice design to meet the specific engineered design criteria for this project. 

    Any submission for substitution must include the following material for consideration or bid will be deemed unqualified and rejected:

    • Professional Engineer design showing end vent airflow entry rate as equal as or less than design. 
    • Professional Engineer Stamped Design, calculations, and complete set of stamped drawings with an alternate system.
    • Stamped fuel usage data showing a minimum 20% fuel savings over specified Superior Radiant Model.
    • Verification that Manufacturer successfully completed and passed the auditing requirements for ISO 9001 Quality Management System (QMS).
技術仕様
  • Unique refvs
  • コレクションセットPremier Vacuum Series
  • コレクションPremier VS
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2021-02-16
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルスチール
  • 副マテリアルアルミニウム
  • 設計国カナダ
  • 製造国カナダ
識別情報
  • BIMobjectカテゴリHVAC - ヒーター
  • IFC分類スペースヒーター
  • UNSPSC名称Space heaters
  • UNSPSC40101819
  • Uniclass2015コードPr_70_60_36_72
  • Uniclass2015詳細Radiant tube heaters
  • MasterFormat 2014 コード23 55 23
  • MasterFormat 2014 タイトルGas-Fired Radiant Heaters
  • OmniClassNumber23-33 15 17 13
  • OmniClassタイトルFuel Fired HVAC Radiant Heaters
  • UniFormatIIコードD30
  • UniFormatIIタイトルHVAC

対応地域

ヨーロッパ 北米 アジア