製品の公開
Ventilated Facade | Assembly Riveted System | STB-REM
Ventilated Facade | Assembly Riveted System | STB-REM
Ventilated Facade | Assembly Riveted System | STB-REM
Ventilated Facade | Assembly Riveted System | STB-REM
    STACBOND

    Ventilated Facade | Assembly Riveted System | STB-REM

    Google翻訳”,

    組立システム-STACBOND®BIMオブジェクト

    STB-REMは、換気されたファサードを組み立てるためのSTACBOND®複合パネルで作られたパネルのキットシステムです。それは、水平方向と垂直方向の両方の変調を可能にする、目に見える固定と迅速な組み立てを備えたシステムで構成されています。これは非常に用途の広いシステムであり、あらゆる建築の類型に完全に適応し、湾曲した領域を簡単に実行できる可能性を提供します。これらすべての理由により、STB-REMシステムは、最も前衛的な建築用エンベロープを実行できるようにするためのすべての要件を満たしています。

    プロファイルOMEGAを備えたその下部構造は、ファサードの垂直方向に湾曲した変調の可能性を提供します。

    STB-REMシステムは、最も重要な国際認証に準拠しています。

    ---

    STACBOND®複合パネルは、2枚のアルミニウムシートと熱可塑性ベースとミネラルチャージの内部コアで構成されています。優れた機械的特性を備え、軽量化、表面平坦性、耐久性、メンテナンスのしやすさを備えた曲げ剛性を提供します。

    これは、新築の換気されたファサード、およびそれらの改修またはリハビリのために特別に設計されています。アーキテクチャのすべての分野に適応可能なソリューションを提供します。

    その製造基準は、アルミニウム合金5005の外側シートと3105の内側シートで構成されています。不燃性または難燃性の可能性があるミネラルチャージ(0%から90%以上)に応じて、3つの異なるコアが利用可能です。 、および(UNE 13501-1:2007に従って)A2-s1、d0およびB-s1、d0として分類されます。

    さまざまな色、光沢、質感、自然な仕上がりを提供します。また、RAL / PANTONE/NCSチャートから任意の色で提供することもできます。詳しくはお問い合わせください。

    STACBOND®複合パネルは、最大幅2000mmの複数の標準寸法で利用できます。他の寸法は、ご要望に応じて提供することができます。

    STACBOND®、最も厳しい品質テストに合格した複合パネル用の幅広い建設システムを備えており、建築ファサードの実行への適合性を保証する主要な国際認証を取得しています

    この多様性により、各プロジェクトの特定のニーズへの適応性が高まり、建設ソリューション、仕上げ、および最終コストが最適化されます。

    STACBOND®複合パネルの製造は、当社の研究所での厳格な内部テストと品質管理、および当社が認定されているさまざまな国で最も権威のある建設機関の外部監査によって管理されたプロセスに従います。私たちのクライアントは、最も要求の厳しい国内および国際的な認証を取得しています。

    これらの証明書の付与は、換気されたファサードに関するEAD GUIDE 090062-00-0404に準拠したヨーロッパのガイドラインに従っており、当社の建設システムは各国の国内規制に準拠していると結論付けることができます。

    複合パネルアセンブリシステムSTACBOND®STB -T-CHSTB-T-SZ STB-T-REMSTB-CHSTB-SZ 、およびSTB-REMには、欧州技術評価文書ETE / ETA15-0655およびCEマーキング。


    技術仕様
    • Unique refSTB-REM_SYSTEM_BIM_STACBOND
    • コレクションセットBIM
    • コレクションAssembly Systems
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2021-02-09
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルアルミニウム
    • 副マテリアル複合材
    • 設計国スペイン
    • 製造国スペイン
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ壁 - 表層仕上げ
    • IFC分類
    • UNSPSC名称Siding and exterior wall materials
    • UNSPSC301518
    • Uniclass2015コードPr_25_71_14_05
    • Uniclass2015詳細Aluminium composite material (ACM) panels
    • MasterFormat 2014 コード07 64 00
    • MasterFormat 2014 タイトルSheet Metal Wall Cladding
    • OmniClassNumber23-15 13 19 17
    • OmniClassタイトルComposite Wall Panels
    • UniFormatIIコードB2010
    • UniFormatIIタイトルExterior Walls