製品の公開
Multilayer and PE-X pipe system
Multilayer and PE-X pipe system
Multilayer and PE-X pipe system
Multilayer and PE-X pipe system
Multilayer and PE-X pipe system
Multilayer and PE-X pipe system
Multilayer and PE-X pipe system
Multilayer and PE-X pipe system
Multilayer and PE-X pipe system
Multilayer and PE-X pipe system

    Multilayer and PE-X pipe system

    5つ星のうち4.94.9(8 レビュー)
    Google翻訳”,

    多層およびPE-Xパイプ用のMultiStandardPlus真ちゅうプレスフィッティング

    • 直径16〜63mmの真真鍮継手の範囲
    • U、TH、RFzプレスプロファイル。 (サイズ40、50、63 mm Uプレスプロファイル)
    • 16〜63mmの多層パイプおよび16〜25mmのPE-Xパイプに使用できます。
    • プラスチックリングによる正しいプレスの即時検証
    • Oリングは最高品質のEPDMです

    MultiStandard Plus圧入システムは、PE-Xとアルミニウムの特性を組み合わせて、プラスチックと金属のソリューションの属性を統合します

    • BetaSkin-S多層パイプ:アルミニウム内層のおかげで高い膨張抵抗を備えた軽量で柔軟なパイプ
    • 真ちゅう製の高品質のフィッティング。取り付けが簡単で、圧着インジケーターで固定されています。
    仕様
    • Excellent performance:

      • Advanced design optimising the properties of the materials, giving excellent corrosion resistance and good acoustic performance.
      • A wide range of operating temperatures (-10° C to 95° C)
      • System certified in accordance with UNE-EN ISO 21002.

      Working convenience

      • Light and easy to transport: Three times lighter than copper
      • Practical packaging: One coil of 100 metres of pipe, in an individual carton.
      • Individual bag for each fitting
      • Installation made easy: manual bending
      • Safety: the use of fire is not necessar

      Save time and money

      • Fewer connections: on average, half as many fittings as with a metal system
      • Less risk of theft: on average, copper piping is three times more expensive than multilayer tubing
      • Speed: a press-fit connection can be made in less than 7 seconds
    技術仕様
    • Unique refsistema_multicapa_multisthplus
    • コレクションセットMultilayer system
    • コレクションSTH - MULTILAYER SYSTEM MULTISTH PLUS
    • タイプ建築資材
    • 公開日2020-05-29
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアル真鍮
    • 副マテリアルステンレス
    • 設計国スペイン
    • 製造国スペイン
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ配管設備 - パイプ
    • IFC分類パイプ取付具
    • UNSPSC名称Plumbing connectors
    • UNSPSC40141720
    • Uniclass2015コードPr_65_52_63
    • Uniclass2015詳細Pipes and fittings
    • OmniClassNumber23-19 25 13 21 17
    • OmniClassタイトルFittings

    対応地域

    ヨーロッパ アフリカ
    アンドラ
    モロッコ
    スペイン
    ポルトガル