製品の公開
Kompakt 270 12 rom D 6 mm brevinnkast
Stansefabrikken

Kompakt 270 12 rom D 6 mm brevinnkast

Google翻訳”,

マンションや商業ビルのポスト。

Stansefabrikken は、ノルウェーで最も使用されているシステム メールボックスを製造しており、その長い耐用年数と、受信者とキャリアの両方にとって使いやすいことから、Posten Norge によって推奨されています。

Kompakt は、所定のサイズ内でできるだけ多くのメールボックスのスペースを確保するために、壁のスペースが限られている場所で使用できるように製造されています。 14 室と 16 室の最大のメールボックスは、この目的に最適です。設置すると、これらの 2 つのバリエーションは、シリーズの残りの部分よりも床までいくらか低くなるため、最上位列へのリーチは送信者と受信者にとって十分な高さになります。床から棚の上端までの推奨最大高さは 1750 mm です。それ以外の場合は、スペースを確保する必要がある場合、またはシステムを複数の場所に広げないことが正しいと考えられる場合は、Posten と合意することができます。

HomeSolutionは、キーレス ビルディングの自然な選択です。独自のオンライン ポータルでロックとネームプレートを簡単に管理できます。共有にアクセスします。編集可能なネームプレートは最新の状態を維持し、現代的な基準への上昇をもたらします。また、引っ越しや名義変更の際に、郵便受け印の使用・処分がなくなります。

コンパクトシリーズ:

コンパクトな HomeSolution –電子ロックとサイン、独自の HomeSolution アプリと管理用の Web ポータル。キーカード付属。 ARXなどと統合可能。 .

Kompakt Advance –建物のアクセス制御システムへの接続の有無にかかわらず、電子ロック (Mifare) とキーフォブ。アプリで開くことができます: ID-BOX IQ と Unlock。

Kompakt Classic – 標準の 5 ピン シリンダー ロック、または建物のロック システムに適合したシステム ロック。


モジュールは、高さ 3 ~ 8 個のメールボックスから製造され、幅は 2 種類あり、1 列用の右ヒンジと、2 列バージョンのダブル ヒンジ ドアを備えています。 HomeSolution は、右ヒンジの 1 列バージョンでのみ製造されます。

コンパクト システム メールボックスは、壁に直接取り付けたり、壁に埋め込んだりして、屋内に設置することを目的としています。

レターボックス モジュールには、郵便配達員の共通開口部用の郵便ゾーン ロックが付属しています。ゾーン ロックは、Posten Norge が所有する全国的なシステムの一部です。ドアロックは完全に組み立てられた状態で納品されます。

  • モジュール モジュールあたり 3 ~ 16 部屋
  • 私たちはポステンノルゲによって推奨されています
  • 頑丈な構造 – すべてのコンポーネントはスチール製
  • 認定された鍵屋が認めた品質の堅牢なロック
  • 設置場所に非常に便利 - 最大 3 つの高さで取り付け可能
  • 刻印またはデジタルサインによるきちんとしたラベル付け

マーキング - 銘板

メールボックスと一緒に刻印またはデジタルネームタグをお届けできます。デジタル サインは、モバイルのアプリを介して編集され、レジからサインを削除する必要はありません。レターボックスに直接適用される付箋や手書きのテキストなどの一時的なソリューション。

HomeSolution シリーズには、トータル ソリューションの一部として電子インク サインが付属しており、組み立て時に関連するアパートに完全に接続され、PC/モバイル デバイスを介して編集されます。

仕様
  • HomeSolution: kompatibelt med adgangskontrollsystemer (ARX m.fl.), app og egen nettportal

    Advance: elektroniske låser ferdig montert i dørene

    Classic: 5-stifts sylinderlåser, systemlås tilpasset byggets låssystem

    • Kraftig1.5 mm galvanisert stål. Galvanisert. Innendørs bruk/portaler/garasje.
    • Miljøvennlig pulverlakk med høy finish
    • Lagerført farge: NCS S 0500-N Klassisk Hvit, sandstruktur. Kan leveres i annen RAL eller NCS farge på bestilling
    • Fast plassering for navneskilt, leilighetsnummer og ‘Nei takk uadressert reklame’ merking (HomeSolution: fast plassering for leil. nummer og elektronisk skilt)
    • Leveres med Postens sonelås for postbudets fellesåpning
    • Dybde 270mm - se FDV for høyder og bredder
    • Brevspalte i front, valgfri høyde 6 mm eller 25 mm (HomeSolution 6mm)

    Vi samarbeider med Foreningen Norske Låsesmeder, og har et forhandlernettverk av autoriserte låsesmeder over hele landet. Stansefabrikken har også egen montasje- og serviceavdeling som leverer tjenester i Stor-Oslo.

技術仕様
  • Unique refKompakt270-12r-d-6mm
  • コレクションセットPostkasser
  • コレクションKompakt 270
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2018-05-28
  • エディション1
  • 高さ(Mm)866
  • 幅(mm)838
  • 奥行き(mm)270
関連
  • 主なマテリアル溶融亜鉛メッキ
  • 副マテリアルスチール
  • 設計国ノルウェー
  • 製造国リトアニア
  • 正味重量(kg)37
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ家具 - 郵便ポスト・郵便受け
  • IFC分類家具
  • UNSPSC名称Post
  • UNSPSC301029
  • Uniclass2015コードPr_40_70_50
  • Uniclass2015詳細Mail equipment
  • MasterFormat 2014 コード10 55 23
  • MasterFormat 2014 タイトルMail Boxes
  • OmniClassNumber23-19 15 11
  • OmniClassタイトルMail Boxes

対応地域

ヨーロッパ
ノルウェー
BIMobject の製品ライブラリ

Revit用デザインアプリ

ワンクリックでRevitモデルにファミリを直接ロード

新しいオブジェクトに簡単にアクセスし、Revitファミリを保存し、チームと共同作業できる場所を入手してください。

  • チェックマークRevitの横でBIMオブジェクトを直接操作
  • チェックマーク 2GBのクラウドストレージ - Revitコンテンツを保存
  • チェックマーク Revitから直接エンボディドカーボンLCA(A1-A3)を取得