製品の公開
Robust 2 rom 6 mm brevinnkast
Stansefabrikken

Robust 2 rom 6 mm brevinnkast

Google翻訳”,

マンションや商業ビルのポスト。

Robust Classic は、40 年以上にわたってノルウェーで最も広く使用されているシステム メールボックスであり、Posten Norge によって推奨されています。当社は、消費者のニーズとポステンのガイドラインに沿ってロバストをさらに開発し、永続的な品質、セキュリティ、使いやすさに重点を置いています。

モジュールは現在、3 つのバリアントで作成されています。

堅牢なクラシック– 標準の 5 ピン シリンダー ロック、または建物のロック システムに適合したシステム ロック。

ロバスト アドバンス- 建物のアクセス制御システムへの接続の有無にかかわらず、電子ロック (Mifare) とキーフォブ。アプリで開くことができます: ID-BOX IQ と Unlock。

堅牢な HomeSolution – 電子ロックとサイン、独自の HomeSolution アプリと管理用の Web ポータル。キーカード付属。 ARXなどと統合可能。

HomeSolution は、キーレス ビルディングの自然な選択であり、ロックとネームプレートを簡単に管理するための独自のオンライン ポータルと、共有にアクセスします。編集可能なネームプレートは最新の状態を維持し、現代的な基準への上昇をもたらします。また、引っ越しや名義変更の際に、郵便受け印の使用・処分がなくなります。

堅牢なシステム メールボックスは、屋内の壁に直接設置するか、壁に埋め込んで設置することを目的としています。レターボックス モジュールには、郵便配達員の共通開口部用の郵便ゾーン ロックが付属しています。ゾーン ロックは、Posten Norge が所有する全国的なシステムの一部です。ドアロックは完全に組み立てられた状態で納品されます。

  • モジュール モジュールごとに 2 ~ 5 部屋
  • ノルウェーポスト推奨
  • 頑丈な構造 – すべてのコンポーネントはスチール製
  • ノルウェーの鍵屋が認めた品質の頑丈なロック
  • 設置場所に非常に便利 - 最大 3 つの高さで取り付け可能
  • 刻印またはデジタルサインによるきちんとしたラベル付け

マーキング - 銘板

メールボックスと一緒に刻印またはデジタルネームタグをお届けできます。デジタル サインは、モバイルのアプリを介して編集され、レジからサインを削除する必要はありません。レターボックスに直接適用される付箋や手書きのテキストなどの一時的なソリューション。

HomeSolution シリーズには、トータル ソリューションの一部として電子インク サインが付属しており、組み立て時に関連するアパートに完全に接続され、PC/モバイル デバイスを介して編集されます。

仕様
  • HomeSolution: kompatibelt med adgangskontrollsystemer (ARX m.fl.), app og egen nettportal

    Advance: elektroniske låser ferdig montert i dørene

    Classic: 5-stifts sylinderlåser, systemlås tilpasset byggets låssystem

    • Kraftig1.5 mm stål
    • Miljøvennlig pulverlakk med høy finish
    • Lagerført farge: Grå hvit - RAL 9002. Kan leveres i annen RAL eller NCS farge på bestilling
    • Rustfrie hengsler
    • Fast plassering for navneskilt, leilighetsnummer og ‘Nei takk uadressert reklame’ merking
    • Leveres med Postens sonelås for postbudets fellesåpning
    • 5-stifts sylinderlåser, eller systemlås tilpasset byggets låssystem, ferdig montert i dørene
    • Dybde 170mm
    • Brevspalte i front, valgfri høyde 6 mm eller 25 mm (HomeSolution 6 mm)

    Vi samarbeider med Foreningen Norske Låsesmeder, og har et forhandlernettverk av autoriserte låsesmeder over hele landet. Stansefabrikken har også egen montasje- og serviceavdeling som leverer tjenester i Stor-Oslo.

技術仕様
  • Unique refRobust-2-rom-6-mm
  • コレクションセットPostkasser
  • コレクションRobust
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2017-01-16
  • エディション1
  • 高さ(Mm)400
  • 幅(mm)576
  • 奥行き(mm)170
関連
  • 主なマテリアルスチール
  • 設計国ノルウェー
  • 製造国リトアニア
  • 正味重量(kg)13
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ家具 - 郵便ポスト・郵便受け
  • IFC分類家具
  • UNSPSC名称Post
  • UNSPSC301029
  • Uniclass2015コードPr_40_70_50
  • Uniclass2015詳細Mail equipment
  • MasterFormat 2014 コード10 55 23
  • MasterFormat 2014 タイトルMail Boxes
  • OmniClassNumber23-19 15 11
  • OmniClassタイトルMail Boxes

対応地域

ヨーロッパ
ノルウェー
BIMobject の製品ライブラリ

Revit用デザインアプリ

ワンクリックでRevitモデルにファミリを直接ロード

新しいオブジェクトに簡単にアクセスし、Revitファミリを保存し、チームと共同作業できる場所を入手してください。

  • チェックマークRevitの横でBIMオブジェクトを直接操作
  • チェックマーク 2GBのクラウドストレージ - Revitコンテンツを保存
  • チェックマーク Revitから直接エンボディドカーボンLCA(A1-A3)を取得