製品の公開
Trygg 3 rom 25 mm brevinnkast
Stansefabrikken

Trygg 3 rom 25 mm brevinnkast

Google翻訳”,

住宅組合、マンション、商業ビルによる屋外エリア用のメールボックス-ノルウェーの気象条件に合わせて設計されています。

きちんとした繊細な全体的な印象は、住人に財産の世話をするように促す幸福を与えます-将来、「ロブスターとカナリア」との共通の立場を避けたい場合は、Tryggシステムのメールボックスが固溶体です。

ますます多くの世帯がオンラインで買い物をするようになり、配達される小さなパッケージの量はかなり増加しました。システムメールボックスを使用すると、小さなパッケージやレターメールを、毎日のメールと一緒に、安全にロックされたメールボックスルームに直接配信できます。 Trygg Classicは、市場で最も安全なメールボックスの1つです。すべてのユーザーは、出荷と個人情報の両方が安全に保管されていることを確信できます。

ノルウェーで最も使用されているシステムメールボックスを40年以上にわたって提供しており、NorwayPostによって推奨されています。私たちは、消費者のニーズとノルウェーポストのガイドラインに沿って、永続的な品質、セキュリティ、および使いやすさに重点を置いて、メールボックスをさらに開発しました。

モジュールは2つのバリエーションで作成されます。

Safe Classic-標準の5ピンシリンダー錠、または建物の施錠システムに適合したシステム錠。

Safe Advance-電子ロック(Mifare)とキータグ。ほとんどのアクセスカードとID-BOXIQおよびロック解除アプリで開くことができます。

当社のシステムメールボックスは、壁に直接取り付けるか、壁に埋め込まれることを目的としています。 Tryggシリーズには、凝縮を防ぐために、通気用の穴が底部にあります。郵便受けの屋根は後端から前に向かってわずかに傾斜しているため、複数の高さに取り付けるときに列間の空気循環が可能になります。安全に取り付けられるのは、できれば2つの高さだけにしてください。地面からスローイン高さまでの高さの推奨最大寸法は1750mmです。他のことは、場所を取得する必要がある/施設をいくつかの場所に広げないことが正しいと考えられるノルウェーポストと合意することができます。

メールボックスモジュールは、郵便配達員の共通の開口部への郵便ゾーンロック付きで提供されます。ゾーンロックは、NorwayPostが所有する全国的なシステムの一部です。ドアロックは完全に組み立てられた状態で納品されます。

  • モジュール2〜5部屋/モジュール
  • ノルウェーポスト推奨
  • 頑丈な構造-すべてのコンポーネントは鋼で製造されています1.25-1.5mm
  • ノルウェーの天候に耐えます-溶融亜鉛めっき材料で製造されています
  • 耐久性があり、環境にやさしい、高い仕上がりの粉体塗装
  • 認可された錠前屋によって認められた品質の堅固な錠
  • 推奨される取り付け:最大2つの高さ
  • 付属品:自立取り付け用のセーフスタンド

マーキング

接着用の刻印入りのネームプレートは、メールボックスと一緒に配送できます。名前タグは、名前を変更するときに、24時間オンラインで簡単に注文できます。これにより、取締役会への問い合わせが減り、彼らの時間が解放されます。同時に、きちんとした第一印象が保たれます。

仕様
    • Kraftig europeisk stål 1,25 – 1,5 mm
    • Miljøvennlig pulverlakk med høy finish
    • Lagerført farge: Grå hvit - RAL 9002. Kan leveres i annen RAL eller NCS farge på bestilling
    • Leveres med Postens sonelås for postbudets fellesåpning
    • 5-stifts sylinderlåser, eller systemlås tilpasset byggets låssystem, ferdig montert i dørene
    • Dybde 192mm
    • Brevspalte i front 25mm

    Vi samarbeider med Foreningen Norske Låsesmeder, og har et forhandlernettverk av autoriserte låsesmeder over hele landet. Stansefabrikken har også egen montasje- og serviceavdeling som leverer tjenester i Stor-Oslo.

技術仕様
  • Unique refTrygg-3-rom-25-mm
  • コレクションセットPostkasser
  • コレクションTrygg
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2017-01-16
  • エディション1
  • 高さ(Mm)445
  • 幅(mm)890
  • 奥行き(mm)192
関連
  • 主なマテリアル溶融亜鉛メッキ
  • 設計国ノルウェー
  • 製造国リトアニア
  • 正味重量(kg)17
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ家具 - 郵便ポスト・郵便受け
  • IFC分類家具
  • UNSPSC名称Post
  • UNSPSC301029
  • Uniclass2015コードPr_40_70_50
  • Uniclass2015詳細Mail equipment
  • MasterFormat 2014 コード10 55 23
  • MasterFormat 2014 タイトルMail Boxes
  • OmniClassNumber23-19 15 11
  • OmniClassタイトルMail Boxes

対応地域

ヨーロッパ
ノルウェー
BIMobject の製品ライブラリ

Revit用デザインアプリ

ワンクリックでRevitモデルにファミリを直接ロード

新しいオブジェクトに簡単にアクセスし、Revitファミリを保存し、チームと共同作業できる場所を入手してください。

  • チェックマークRevitの横でBIMオブジェクトを直接操作
  • チェックマーク 2GBのクラウドストレージ - Revitコンテンツを保存
  • チェックマーク Revitから直接エンボディドカーボンLCA(A1-A3)を取得