製品の公開
Acoustic Wall Panels – Wall-Mounted Sound Control System | SCC-8
Acoustic Wall Panels – Wall-Mounted Sound Control System | SCC-8

    Acoustic Wall Panels – Wall-Mounted Sound Control System | SCC-8

    Google翻訳”,

    防音壁パネル – 壁掛け型防音システム | SCC-8

    SCC-8防音壁パネルは、建築・軽工業環境における恒久的な室内音響制御のために設計された壁掛け型防音パネルシステムです。固定式防音壁パネルとして特別に設計されたSCC-8は、吊り下げ式システムや仮設パーティションを必要とせず、信頼性の高い空気伝播音低減と残響抑制を実現します。

    カーテン式のバリアやレールに取り付けるタイプのシステムとは異なり、これらの吸音壁パネルは構造壁やフレーム壁に直接設置されるため、商業施設や工業施設の内装において、安定性と耐久性に優れた防音壁パネルソリューションを実現します。SCC-8モデルは、手頃な価格でNRC 0.70という優れた吸音性能を提供します。

    建築内装用途

    SCC-8防音壁パネルは、騒音制御と音声明瞭性が不可欠な建築プロジェクトでよく使用されます。これらの壁掛け防音パネルは、以下の用途で室内の音響性能を向上させます。

    • オープンプランのオフィス
    • 教育教室と講堂
    • 医療施設および改修ゾーン
    • ホスピタリティ環境
    • 会議室とミーティングルーム
    • 空港と交通ターミナル
    • データセンターとITルーム
    • 壁面に直接取り付けることで、音響壁パネルは反射音エネルギーを低減し、残響の蓄積を最小限に抑えます。これにより、居住者の快適性が向上し、音声明瞭度が向上し、現代建築のインテリアにおける音響コンプライアンス目標の達成をサポートします。

    システムはモジュール式なので、設計者は見た目と設置の一貫性を維持しながら、プロジェクト要件に基づいてカバレッジを拡張できます。

    軽工業用壁面アプリケーション

    軽工業環境では、SCC-8 音響壁パネルは次のような用途の恒久的な壁取り付け型騒音制御システムとして機能します。

    • 機械室
    • 設備室
    • 発電機エンクロージャ(壁ライニング用途)
    • 製造施設
    • メンテナンスエリア
    • 施設改修プロジェクト

    壁掛け式防音パネルは、完全な防音エンクロージャーを設置せずに産業騒音レベルを抑制する必要がある場所において、耐久性の高い音響処理を実現します。これらの防音壁パネルは、施設の騒音軽減戦略をサポートするだけでなく、より広範な音響管理プログラムに統合することで、OSHA関連の騒音低減対策にも役立ちます。

    音響性能と構造

    各 SCC-8 防音壁パネルには、遮音と吸音の両方を管理するように設計された複数の音響コンポーネントが統合されています。

    システム構成:

    • 残響制御用の1インチ厚キルティングファイバーグラス吸収体
    • 耐久性を高める強化ビニール表面
    • 耐久性の高い取り付けハードウェアとの互換性
    • NRCのNRC吸収層.70
    • 効果的な空気伝播音の減衰
    • 壁による音響透過制御

    質量負荷型ビニールと吸音性バッキングを組み合わせることで、これらの吸音壁パネルは防音と吸音のバランスの取れたアプローチを提供します。その結果、室内空間における直接的な騒音透過と反射音の両方を低減できる壁掛け型音響システムが実現します。

    インストールと統合

    SCC-8吸音壁パネルは、壁掛け設置専用に設計されています。適切な取り付け金具を用いて、構造壁またはフレーム付きパーティションに直接取り付けます。この設置方法により、以下の効果が得られます。

    • 恒久的な音響配置
    • 安定した音響制御性能
    • 完成した室内環境との互換性
    • 建築立面図への統合
    • システムは壁に取り付けられているため、吊り下げ式音響システムに伴う天井の構造調整の課題を回避できます。
    • BIMとRevitモデルの可用性
    • SCC-8 音響壁パネルは、仕様と調整のための BIM 対応製品として提供されています。

    利用可能な形式は次のとおりです:

    • オートデスク Revit (.RFA)
    • IFC
    • 2D CAD (.DWG)
    • 技術文書

    Revit の防音壁パネルモデルには、パラメトリック寸法、壁面配置、そして LOD 300 プロジェクト開発に適した材質の柔軟性が備わっています。建築家やエンジニアは、防音壁パネルシステムを壁アセンブリ、スケジュール、ドキュメントセットに直接統合できます。

    SCC-8 防音壁パネルを指定する理由は何ですか?

    • 壁掛け式防音システム
    • 建築インテリア向けに設計
    • 軽工業の騒音制御に適しています
    • STCとNRCのパフォーマンス統合
    • 耐久性のあるビニール表面構造
    • モジュール式のカバレッジ柔軟性
    • プロジェクト調整のためのBIM対応
    • SCC-8 システムは、一時的または吊り下げ式の処理ではなく、安定した壁ベースの音響制御を必要とするプロジェクトに、プロフェッショナル グレードの音響壁パネル ソリューションを提供します。
    仕様

      • Color: Gray and Black,  (Call for Other Colors)
      • Materials: SCC-8 – 1″ Thick Quilted Fiberglass, .25 lbs sq/ft(Covered One Side), NRC – .70 
      • Construction: Grommets Set Every 1′ on Top, Set Every 2′ On Sides. All Sides Hemmed and Sewn with Rot Resistant Nylon Thread.
      • Certifications: Meets NFPA-701 & ASTM E-84 Class 1 Flame Resistance Standards 
    技術仕様
    • Unique refacoustic-wall-panels-wall-mounted-scc-8
    • コレクションセットAcoustic Panels
    • コレクションWall‑Mounted, Sound Absorbing, Interior Noise Control
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2026-02-04
    • エディション1
    関連
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ建築資材 - 音響パネル、アクセサリー
    • Uniclass2015コードAc_40_65_79
    • Uniclass2015詳細Sound controlling
    • MasterFormat 2014 コード44 20 00
    • MasterFormat 2014 タイトルNoise Pollution Control
    • OmniClassNumber23-39 11 11 13
    • OmniClassタイトルNoise Barriers