製品の公開
Industrial Noise Control Curtain – 2" Double-Faced STC 29 System | SCC-10
Industrial Noise Control Curtain – 2" Double-Faced STC 29 System | SCC-10
Industrial Noise Control Curtain – 2" Double-Faced STC 29 System | SCC-10

    Industrial Noise Control Curtain – 2" Double-Faced STC 29 System | SCC-10

    Google翻訳”,

    産業用防音カーテン – 2インチ両面STC 29システム | SCC-10

    SCC-10産業用防音カーテンは、高性能な産業用遮音性能を実現するために設計された、厚さ2インチの両面式防音壁システムです。製造施設、機械室、機器室向けに設計されたこの産業用防音カーテンは、厳しい屋内環境においてSTC 29の遮音性能を発揮します。

    製品仕様

    • 厚さ:2インチの音響アセンブリ
    • STC定格:最大STC 29(構成によって異なります)
    • 構造:両面吸音カーテンシステム
    • コア材:質量負荷ビニール(MLV)バリア
    • 吸音層:二重グラスファイバー吸音材
    • 設置オプション:レール取り付け式、吊り下げ式、またはエンクロージャーフレーム式
    • 用途タイプ:恒久的な産業用屋内設置
    • 主要市場:製造業、工業施設、機械室
    • BIMフォーマット:Revit(.RFA)、IFC、2D CAD(.DWG)

    産業用防音カーテンの性能 – STC 29等級

    SCC-10は、適切な組み合わせで設置した場合、STC値29を実現します。厚さ2インチの両面構造により、遮音性と吸音性を兼ね備えた、厳しい室内環境向けに設計された産業用防音カーテンシステムです。

    恒久的な産業用騒音制御カーテンの用途

    SCC-10産業用防音カーテンは、製造設備の遮音、機械室の遮音、コンプレッサー室、発電機の遮音、ポンプ室、工場フロアの騒音区域分けなどに使用されます。恒久的な設置を想定して設計されたこのシステムは、長期にわたり安定した産業騒音対策を提供します。

    機械室および機器室の防音カーテンソリューション

    機械設備環境において、SCC-10は柔軟な産業用遮音材として機能し、剛性の高い壁構造を必要とせずに高騒音機器を囲むことができます。代表的な用途としては、空調設備の遮音、チラーの囲い、ボイラー室の遮音、電気室の間仕切りなどが挙げられます。

    2インチ両面工業用遮音壁構造

    SCC-10防音カーテンは、質量負荷型ビニールコア、二重吸音層、両面強化ビニール表面を採用しています。この両面構造の産業用防音カーテン設計により、開放的な産業環境において、バランスの取れた音響性能と優れた残響抑制を実現します。

    レール式および吊り下げ式産業用カーテンの設置

    SCC-10は、天井取り付け式トラックシステム、吊り下げ式ケーブルシステム、構造用取り付けフレーム、または自立型筐体アセンブリを使用して設置できます。設置方法は柔軟ですが、本システムは恒久的な産業用屋内使用を想定して設計されています。

    BIM対応の産業用防音カーテンモデル

    SCC-10は、調整や仕様策定のために、BIM対応の産業用防音カーテンモデルとして利用可能です。Revitモデルは、産業施設レイアウトにおけるLOD 300開発に適したパラメトリックサイズ設定と囲い表現をサポートしています。

    仕様
    • Industrial Sound Curtain Common Applications

      • In-plant noise control curtain dividers
      • Soundproof curtains & enclosures
      • Acoustical curtain dividers
      • Heavy Machine enclosures
      • Compressor & blower housing
      • Flexible doorways
      • Drive-thru doors
      • Stamping press enclosures
      • Noise reverberation control
      • Temporary construction noise barriers
      • Soundproofing wall panels & partitions
      • Fan enclosures
      • Grinder / compactor noise control
      • Flexible Room Dividers


    技術仕様
    • Unique refindustrial-noise-control-curtain-2-inch-stc-29-scc-10
    • コレクションセットAcoustic Sound Barrier Curtains
    • コレクションMass Loaded Vinyl
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2026-04-16
    • エディション1
    関連
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ建築資材 - 音響パネル、アクセサリー
    • Uniclass2015コードAc_40_65_79
    • Uniclass2015詳細Sound controlling
    • MasterFormat 2014 コード44 20 00
    • MasterFormat 2014 タイトルNoise Pollution Control
    • OmniClassNumber23-39 11 11 13
    • OmniClassタイトルNoise Barriers