製品の公開
Industrial Noise Control Curtain – STC 27 Acoustic Sound Barrier | SCC-12
Industrial Noise Control Curtain – STC 27 Acoustic Sound Barrier | SCC-12

    Industrial Noise Control Curtain – STC 27 Acoustic Sound Barrier | SCC-12

    Google翻訳”,

    産業用防音カーテン – STC 27 遮音壁 | SCC-12

    Steel Guard Safety社のSCC-12産業用防音カーテンは、産業騒音の遮断、機器の遮音、機械室の防音を目的とした、屋内設置型の防音カーテンシステムです。SCC-12は、吸音材コアと質量負荷ビニール(MLV)裏地を採用することで、稼働中の施設における音の伝達を低減し、反射音を効果的に抑制します。

    内容物(ダウンロードパッケージ)

    • BIMオブジェクト:工業用防音カーテンレイアウト用のRevitファミリ
    • フォーマット:Revit(RFA)、IFC、2D CAD(DWG)
    • 資料:技術データ/仕様
    • 用途:産業騒音の抑制および機器の遮音

    製品仕様(フィルター対応)

    • 製品タイプ:産業用防音カーテン
    • システムタイプ:産業用防音カーテンシステム
    • 主な機能:騒音制御および遮音壁による遮音
    • 構造:吸音材コアとMLV遮音材裏打ち
    • 厚さ:1インチの音響アセンブリ
    • 性能評価:STC 27の遮音性能
    • 音響性能:NRC 0.70の吸音率
    • 設置オプション:レール式カーテンシステム、吊り下げ式吸音カーテンパネル、機器囲い用カーテンシステム
    • 代表的な用途:製造施設、産業機器の遮音、機械室、メンテナンスエリア、工場フロアの騒音制御
    • 建物タイプ:工業施設、製造工場、倉庫
    • モデル: SCC-12
    • 利用可能なBIMフォーマット:Revit(RFA)、IFC、2D CAD(DWG)

    産業用防音カーテンSCC-12は、吸音性と遮音性能を一体化したシステムです。MLV裏地が音の透過損失を向上させ、音響コアが反射音エネルギーを低減します。このバランスの取れた設計により、柔軟なアクセスと再構成が重要な屋内環境において、恒久的な防音対策を実現します。

    産業用途

    • 機器隔離バリア
    • 工事区域の騒音対策
    • メンテナンスエリアの騒音対策
    • 機械室の騒音分離
    • 工場内の騒音規制区域

    設置オプション: SCC-12は、レールに取り付けるカーテン、吊り下げ式パネル、または機器筐体レイアウトへの組み込みとして設置できます。屋内での恒久的な産業用途向けに設計されています。

    REVT / BIM クイックスタート(3ステップ)

    • カーテンシステムをパネルまたはランとしてモデルに配置する
    • 開口部または囲いに合わせて高さと幅を調整してください。
    • プロジェクトの要件とレイアウトに合わせてタイプを使用する

    BIM対応モデル利用可能なフォーマットには、産業連携と文書化をサポートするRevit(RFA)、IFC、および2D CAD(DWG)が含まれます。

    関連検索語句

    工業用防音カーテンは、機器の囲い、製造現場の騒音対策、機械室の防音などに一般的に使用されています。

    仕様
    • Industrial Sound Curtain Common Applications

      • In-plant noise control curtain dividers
      • Soundproof curtains & enclosures
      • Acoustical curtain dividers
      • Heavy Machine enclosures
      • Compressor & blower housing
      • Flexible doorways
      • Drive-thru doors
      • Stamping press enclosures
      • Noise reverberation control
      • Temporary construction noise barriers
      • Soundproofing wall panels & partitions
      • Fan enclosures
      • Grinder / compactor noise control
      • Flexible Room Dividers
    技術仕様
    • Unique refindustrial-noise-control-curtain-scc-12
    • コレクションセットAcoustic Sound Barrier Curtains
    • コレクションMass Loaded Vinyl
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2026-04-16
    • エディション1
    関連
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ建築資材 - 音響パネル、アクセサリー
    • Uniclass2015コードAc_40_65_79
    • Uniclass2015詳細Sound controlling
    • MasterFormat 2014 コード44 20 00
    • MasterFormat 2014 タイトルNoise Pollution Control
    • OmniClassNumber23-39 11 11 13
    • OmniClassタイトルNoise Barriers