屋外用遮音カーテン – STC 27 工業用遮音壁 | SCC-12 EXT
Steel Guard Safety社のSCC-12 EXT屋外用防音カーテンは、産業機器、発電機、コンプレッサー、機械ヤード設備などの騒音を、耐候性を備えた遮音材で遮断します。屋外での常設使用を想定して設計されたSCC-12 EXTは、吸音層と質量負荷型ビニール製遮音材を組み合わせることで、音の伝達を低減し、屋外設備の騒音を効果的に抑制します。
この屋外用防音カーテンシステムを使用することで、設備機器や生産設備の周囲に柔軟な外部遮音空間を構築しつつ、機器へのアクセスや空気の流れを維持することが可能になります。
BIMオブジェクトのダウンロードに含まれるもの
製品仕様
製品タイプ:屋外用防音カーテン
システムタイプ:外部吸音カーテンシステム
主な機能:屋外の遮音壁および騒音遮断
構造:耐候性のある質量負荷ビニール裏地付き吸音コア
カーテン厚さ1インチの音響アセンブリ
性能評価STC 27 遮音性能
音響性能:NRC 0.70(吸音率)
設置オプション:屋外用トラックマウント式カーテンシステム、吊り下げ式外部吸音パネル、機器囲い用カーテンシステム
代表的な用途:屋外機器の筐体、発電機の遮音壁、機械ヤードの騒音対策、産業用コンプレッサーの騒音対策、屋外機械の遮音壁
建物タイプ:工業施設、製造工場、公共インフラ
モデルSCC-12 EXT
利用可能なBIMフォーマット:Revit(RFA)、IFC、2D CAD(DWG)
屋外用遮音カーテンの性能
SCC-12 EXT屋外用防音カーテンは、吸音性と遮音性能を兼ね備え、屋外設備からの騒音を抑制します。一体型の質量負荷型ビニール裏地が音の透過損失を高め、吸音コアが設備設置場所周辺の反射音エネルギーを低減します。
このシステムは、STC 27の遮音性能とNRC 0.70の吸音性能を備えており、中程度の屋外産業騒音対策用途に適しています。
屋外産業用途
一般的な屋外音響用途
屋外用防音カーテンは、発電機の遮音壁、コンプレッサーステーションの防音、機械ヤードの騒音対策、屋外製造設備の騒音低減などに幅広く使用されています。
関連する防音カーテンシステム
Steel Guard Safetyの防音カーテンシステムには、産業騒音の制御と遮音を目的とした複数のソリューションが含まれています。
これらのシステムにより、施設は屋内および屋外環境の両方において、機械騒音、発電機音の伝達、および産業機器の騒音を制御することができます。
関連する屋外騒音制御システム
BIM対応屋外用防音カーテン
SCC-12 EXT屋外用防音カーテンは、産業施設の設計および調整のためのBIM対応オブジェクトとして利用可能です。
利用可能なフォーマットは以下のとおりです。
産業用防音カーテンシステム
産業用防音カーテンシステムは、製造設備、コンプレッサー、発電機、機械室などにおいて、柔軟な防音対策を提供します。防音カーテンは、恒久的な防音壁の設置が現実的でない産業騒音対策に広く用いられています。
屋外産業用防音カーテン
屋外用防音カーテンや遮音パネルは、産業機器の騒音、発電機の騒音、機械工場の騒音伝達を抑制するために広く使用されています。屋外用防音カーテンは、恒久的な防音壁の設置が現実的でない場所で、柔軟な遮音ソリューションを提供します。