屋外用遮音カーテン – STC 32 工業用遮音壁 | SCC-13 EXT
Steel Guard Safety社のSCC-13 EXT屋外用防音カーテンは、屋外の産業機器や機械向けに高性能な遮音性能を提供します。屋外への常設設置を想定して設計されたSCC-13 EXTは、厚みのある吸音材と質量負荷型ビニール製遮音材を組み合わせることで、遮音性能を向上させています。
このシステムは、発電機、コンプレッサー、屋外機械設備周辺の外部騒音をより強力に軽減する必要がある施設に推奨されます。
BIMオブジェクトのダウンロードに含まれるもの
Revit吸音カーテンファミリIFC調整モデル2D CAD図面ファイル音響技術仕様
製品仕様
製品タイプ:屋外用防音カーテン
システムタイプ:外部吸音カーテンシステム
主な機能:屋外の遮音壁および騒音遮断
構造:耐候性のある質量負荷ビニール裏地付き吸音コア
カーテン厚さ2インチの音響アセンブリ
性能評価 STC 32 遮音性能
音響性能:NRC 0.85(吸音率)
設置オプション:屋外用トラックマウント式カーテンシステム、吊り下げ式外部吸音パネル、機器囲い用カーテンシステム
代表的な用途:屋外機器の筐体、発電機の遮音壁、機械ヤードの騒音対策、産業用コンプレッサーの騒音対策、屋外機械の遮音壁
建物タイプ:工業施設、製造工場、公共インフラ
モデルSCC-13 EXT
利用可能なBIMフォーマット:Revit(RFA)、IFC、2D CAD(DWG)
屋外用遮音カーテンの性能
SCC-13 EXTは、吸音材と遮音材を組み合わせることで、高強度の外部機器騒音を抑制します。厚みのある吸音構造により、高い吸音性能を維持しながら、音の透過率を低減します。
SCC-13 EXTは、STC 32の遮音性能とNRC 0.85の吸音性能を備え、屋外の産業騒音対策を強化します。