製品の公開
Portable Acoustic Screens – Industrial Modular Sound Barrier Panels | SCC-12 & SCC-13
Portable Acoustic Screens – Industrial Modular Sound Barrier Panels | SCC-12 & SCC-13

    Portable Acoustic Screens – Industrial Modular Sound Barrier Panels | SCC-12 & SCC-13

    Google翻訳”,

    ポータブル防音スクリーン – 産業用モジュール式遮音パネル | SCC-12 & SCC-13

    Steel Guard Safetyのポータブル防音スクリーンは、製造工場、商業施設、複合施設における一時的または半永久的な騒音対策のために設計された、工業グレードの移動式防音パネルです。1インチ(SCC-12)と2インチ(SCC-13)の厚さがあり、質量負荷ビニール(MLV)裏地を採用したこれらのポータブル防音スクリーンは、騒音の多い環境において吸音性能と遮音性能の両方を発揮します。

    製品仕様

    • パネル厚さオプション:1インチ(SCC-12)または2インチ(SCC-13)
    • コア材:MLV裏打ち付き吸音コア
    • STC評価:SCC-12 – STC 27 | SCC-13 – STC 32
    • NRC評価:SCC-12 – NRC 0.70 | SCC-13 – NRC 0.85
    • 構成:自立型または連結可能なモジュール式パネル
    • 移動性:オプションでキャスターをご利用いただけます
    • 用途:産業用および商業用屋内使用

    STC 27~32の性能を備えた産業用ポータブル防音スクリーン

    SCC-12およびSCC-13ポータブル防音スクリーンは、吸音技術と遮音技術を単一のモジュール式パネルシステムに統合した製品です。一体型の質量負荷ビニール(MLV)裏地により音の透過損失が増加し、音響コアにより産業環境における反射音エネルギーが低減されます。

    2インチのSCC-13構成は、STC 32およびNRC 0.85という優れた性能を発揮し、騒音レベルの高い製造現場や設備エリアに適しています。1インチのSCC-12バージョンは、STC 27およびNRC 0.70という中程度の騒音を効果的に抑制します。

    産業騒音対策用モジュール式ポータブル防音スクリーン

    携帯型防音スクリーンは、機器の遮音壁、一時的な騒音遮断壁、工業作業区域の仕切り、メンテナンスエリアの防音壁、商業施設の多目的スペース仕切りとして使用できます。パネルは単独で使用することも、連結して拡張された工業用防音区域を構築することも可能です。

    自立式および連結式ポータブル防音パネル

    各ポータブル防音スクリーンは、安定した自立使用を前提に設計されています。パネルを連結することで、より大型のモジュール式防音壁を構築でき、柔軟な施設レイアウトに対応可能です。オプションのキャスターを使用すれば、運用ニーズの変化に応じて位置を変更できるため、これらのポータブル防音スクリーンは、変化する産業環境にも柔軟に対応できます。

    1インチと2インチのポータブル音響スクリーンの性能比較

    • SCC-12(1インチ):
    • STC 27
    • NRC 0.70
    • SCC-13(2インチ):
    • STC 32
    • NRC 0.85

    騒音の多い環境向けに、遮音性と吸音性を向上させました。

    産業レイアウト向けBIM対応ポータブル吸音スクリーンモデル

    Steel Guard Safetyのポータブル防音スクリーンは、産業施設の計画および調整のためのBIM対応オブジェクトとして利用可能です。

    対応フォーマットには、Autodesk Revit(.RFA)、IFC、2D CAD(.DWG)などがあります。BIMモデルは、製造、商業、産業環境におけるモジュール構成とレイアウト計画をサポートします。

    仕様

    技術仕様
    • Unique refportable-acoustic-screens-industrial-sound-barrier-panels
    • コレクションセットAcoustic Screen
    • コレクションPortrable Curtain
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2026-04-16
    • エディション1
    関連
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ建築資材 - 音響パネル、アクセサリー
    • Uniclass2015コードAc_40_65_79
    • Uniclass2015詳細Sound controlling
    • MasterFormat 2014 コード44 20 00
    • MasterFormat 2014 タイトルNoise Pollution Control
    • OmniClassNumber23-39 11 11 13
    • OmniClassタイトルNoise Barriers