製品の公開
Divisio Acoustic Office & Privacy Screen
Divisio Acoustic Office & Privacy Screen
Divisio Acoustic Office & Privacy Screen
Divisio Acoustic Office & Privacy Screen
Divisio Acoustic Office & Privacy Screen
Divisio Acoustic Office & Privacy Screen
Divisio Acoustic Office & Privacy Screen
Divisio Acoustic Office & Privacy Screen
Divisio Acoustic Office & Privacy Screen
    Steelcase

    Divisio Acoustic Office & Privacy Screen

    Google翻訳”,

    Divisioのアコースティックスクリーンは、優れた吸音性能を発揮し、プライバシーを確​​保し、オープンプランオフィスで働く人々の快適性を高めます。

    美学の多様性

    Divisioアコースティックスクリーンは、豊富な種類の生地からお選びいただけ、質感や色を自由にカスタマイズできます。丸みを帯びた角と洗練されたジッパーデザインが、オフィスに温かく心地よい雰囲気をもたらします。

    持続可能性を考慮して設計されています

    手縫いの生地を使用しているため、接着剤は一切使用していません。このスクリーンは100%リサイクル可能です。

    分解しやすいように責任を持って設計されています

    Divisioの吸音スクリーンは、お手入れが簡単な手縫いの生地、リサイクル可能なPET素材の充填材、そして接着剤を使わないジッパー式デザインを採用しており、分解も容易です。耐用年数が過ぎた後も、部品を簡単に分離できるため、リサイクルも簡単です。

    仕様
    • Options

      • Sound absorption coefficient of 0.7.
      • Zipper design available in 7 colors
      • Composed of 3 materials — PET, steel and fabric

      Dimensions

      • Privacy above the desk: H1000 – H1365 mm
      • Privacy + Modesty: H1000 – H1365 mm
      • Fixed Bench: H1000 – H1365 mm
      • Height Adjustable Bench: H1165 – H1540 mm
      • Freestanding: Width 800-900-1000 mm; Height 1365-1800mm
      • Lateral Screen: Width 550, 750 mm; Height 407 mm
    技術仕様
    • Unique refdivisio-acoustic-screen
    • コレクションセットOffice Furniture
    • コレクションDividers, Acoustics and Screens
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2026-06-02
    • エディション1
    関連
    • 設計国ドイツ
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ家具 - オフィス間仕切り・スクリーン

    対応地域

    ヨーロッパ アジア アフリカ