製品の公開
Lares Office Desk and Bench
Lares Office Desk and Bench
Lares Office Desk and Bench
Lares Office Desk and Bench
Lares Office Desk and Bench
Lares Office Desk and Bench
Lares Office Desk and Bench
Lares Office Desk and Bench
Lares Office Desk and Bench
Lares Office Desk and Bench
    Steelcase

    Lares Office Desk and Bench

    Google翻訳”,

    Laresのシングルデスクシリーズは、個性的なデザインと優れた機能性を絶妙なバランスで融合させています。あらゆるワークスペースにおいて、多様な作業やスタイルに対応する最適なソリューションを提供します。

    変革をもたらすように設計されている

    Laresは、現代の柔軟な働き方に最適なソリューションです。デスク、ベンチ、ミーティングテーブルを備え、共同作業と個人の集中作業の両方を可能にし、あらゆる空間を一日を通して人々のニーズに合わせて変化させます。

    カスタマイズの可能性

    ラレステーブルシリーズは、デザイン性と機能性の完璧なバランスを実現しています。多彩な仕上げと有機的なフォルムをデザインに取り入れ、金属製と木材を組み合わせた脚部によって、幅広いカスタマイズの可能性を提供します。

    Lares、Lares SE、Lares Mobile、Lares Meetingの4つの異なる製品ラインから選択して、理想的な作業環境を構築しましょう。

    仕様
    • Lares

      Height: 740 mm
      Width: 800, 1200, 1400, 1600, 1800 mm
      Depth: 600, 800 mm

      Lares SE

      Height: 740 mm
      Width: 800, 1200, 1400, 1600, 1800 mm
      Depth: 600, 800 mm

      Lares Mobile

      Height: 740, 1050 mm
      Width: 800, 1200, 1400, 1600, 1800 mm
      Depth: 600, 800 mm

      Lares Meeting

      Height: 550, 740, 1050 mm
      Shapes: Rectangular, Square, Circle, Trapezoidal, D-Shape

      FEATURES

      SURFACE MATERIALS

      • Metal: all standard paints available.
      • Laminate: all standard colours available.
      • Wood Leg: Oak on Ash.

      LEGS

      • Metal
      • Wood

      TOP

      • Straight edge
      • Round edge

      ELECTRIFICATION TOP ACCESS OPTIONS

      • Plastic
      • Melamine
      • Metal
      • Cut-Out

      CABLE MANAGEMENT OPTIONS

      • Plastic spine
      • Metal leg
      • Large
      • Standard
      • Basic
      • Net

      MODESTY PANEL

      • PET
      • Metal / Melamine

      ADDITIONAL OPTIONS

      • Desk organizer
      • Intermediate rail
      • Kit from desk to bench


    技術仕様
    • Unique reflares
    • コレクションセットOffice Furniture
    • コレクションDesks and Benches
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2026-06-02
    • エディション1
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ家具 - オフィスデスク・テーブル

    対応地域

    ヨーロッパ アジア アフリカ