製品の公開
Migration SE Height-Adjustable Meeting Table
Migration SE Height-Adjustable Meeting Table
Migration SE Height-Adjustable Meeting Table
Migration SE Height-Adjustable Meeting Table
Migration SE Height-Adjustable Meeting Table
Migration SE Height-Adjustable Meeting Table
Migration SE Height-Adjustable Meeting Table
    Steelcase

    Migration SE Height-Adjustable Meeting Table

    Google翻訳”,

    Migration SE高さ調節式会議テーブルは、ボタンをクリックするだけで簡単に姿勢を変えることができ、柔軟な会議体験を提供し、生産性の向上を促進します。

    高さ調節可能な会議体験

    Migration SE 高さ調節式ミーティングテーブルは、オフィス内の共同作業スペース、休憩スペース、ミーティングエリアなど、幅広い用途で使用できます。ボタン一つで、従来の会議形式からスタンディングミーティング、柔軟なブレインストーミングセッションまで、チームのニーズに合わせて設定を変更できます。

    ユニークなトップ形状

    超楕円形の天板は、連続した曲線で構成されており、有機的なフォルムはテーブルのどの位置にいても快適な使い心地を提供します。そのため、コラボレーションやインクルージョンの促進に最適です。このユニークな天板は、メラミンまたはリノリウム仕上げで、7種類のサイズをご用意しています。

    コントローラ

    上部に内蔵された2つのコントローラーにより、テーブルを囲む全員が平等に高さ調整を行える。コントローラーにはプログラム可能なユーザーインターフェースが搭載されており、テーブルの高さを事前に設定できる。

    電源アクセス

    テーブル中央の「電源アイランド」には、コンセントとUSB A/Cポートが備えられており、参加者はノートパソコンやスマートフォンなどの小型デバイスを共同作業中に素早く充電できます。便利なコルク製の表面には、ペンや付箋などの会議に必要なツールを置くスペースがあります。

    仕様
    • DIMENSIONS

      T-Leg

      Height: 720-1050 mm
      Width: 2000, 2200, 2400 mm
      Depth: 1000 mm

      4-Leg

      Height: 720-1050 mm
      Width: 2800, 3200 mm
      Depth: 1200, 1400 mm

      CABLE MANAGEMENT

      The cable net under the work surface of the 4-Leg version manages the cords down to the floor. The cable management of the T-Leg version is hidden in the beam of the understructure. In both versions, a single spiral cable manages the cabling down to the floor.

      SURFACE MATERIALS

      This product is available in the following surface materials:

      Tops
      Melamine and linoleum tops available.

      Legs
      All standard accent paints available.

    技術仕様
    • Unique refmigration-se-height-adjustable-meeting-table
    • コレクションセットOffice Furniture
    • コレクションConference and Collaborative Tables
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2026-06-02
    • エディション1
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ家具 - オフィスデスク・テーブル