製品の公開
Reply Office Chair
Reply Office Chair
Reply Office Chair
Reply Office Chair
Reply Office Chair
Reply Office Chair
Reply Office Chair
    Steelcase

    Reply Office Chair

    Google翻訳”,

    Reply®タスクチェアで、クラシックからコンテンポラリーまで、洗練されたスタイルを演出しましょう。基本的な人間工学に基づいた設計は、2種類の背もたれスタイルでご用意。シンプルな操作で快適な座り心地を実現し、豊富な選択肢でコーディネートも簡単です。

    基礎的な卓越性

    Replyタスクチェアは、オフィスにクラシックで洗練されたデザインをもたらします。Replyの背もたれは、骨盤、腰椎、胸椎の3つの部位に対応する設計となっており、モダンで現代的なデザインが特徴です。

    Reply Airタスクチェアは、個々の背骨の形状に合わせて自動的かつ正確に調整されます。Replyはユーザーの自然な動きに巧みに適応し、操作も簡単で分かりやすく使いやすいコントロールを備えています。

    仕様
    • Standard + Optional Features

      • Task chair: 2 back versions: Reply (upholstered) and Reply Air (mesh)
      • Task chair available with armrests in option
      • Reply Air with coat hanger
      • Reply Air/Reply Upholstered: draughtman chair

      Overall dimensions - Reply

      Length: 995 mm
      Width: 630 mm
      Depth: 505 mm
      Base Diameter: 680 mm

      Overall dimensions - ReplyAir

      Length: 1005 mm
      Width: 630 mm
      Depth: 585 mm
      Base Diameter: 680 mm


    技術仕様
    • Unique refreply-office-chair
    • コレクションセットOffice Furniture
    • コレクションOffice Chairs
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2026-06-02
    • エディション1
    • 高さ(Mm)995
    • 幅(mm)630
    • 奥行き(mm)585
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ家具 - オフィスチェア