製品の公開
Steelcase Flex Electric Height-Adjustable Office Desk
Steelcase Flex Electric Height-Adjustable Office Desk
Steelcase Flex Electric Height-Adjustable Office Desk
Steelcase Flex Electric Height-Adjustable Office Desk
Steelcase Flex Electric Height-Adjustable Office Desk
    Steelcase

    Steelcase Flex Electric Height-Adjustable Office Desk

    Google翻訳”,

    高さ調節可能なデスクに期待されるすべての機能に加え、あなたの動きに合わせて素早く移動できるように設計されています。安定性と機動性を兼ね備え、2台を並べて共同作業に使ったり、静かな場所に移動させて集中作業に取り組んだりできます。

    製品の特徴

    方向制御ローラー
    視覚的に一体化された方向調整ローラーにより、安定性と機動性を兼ね備えた作業環境を実現します。

    直感的なコントローラー
    プログラム可能なオプションを含む4種類のコントローラーにより、作業面を好みの座った状態または立った状態の高さに簡単に調整できます。

    統合電源
    デスク上のコンセント、ケーブル出口、柔軟なアクセスオプションにより、日常的な接続をサポートし、作業スペースの整理整頓を図ることができます。

    簡略化された組み立て
    折りたたみ式の脚部機構により、素早く簡単に設置できます。

    Steelcase Flexコレクション

    活気あるハイブリッドワークプレイスは、共同作業をサポートするだけでなく、集中作業時間への高まるニーズにも対応します。Steelcase Flex Collectionは、フロア全体にわたって柔軟な空間のエコシステムを構築します。集中して作業できるフォーカスゾーン、ブレインストーミングのためのオープンなコラボレーションスペース、作業モードを切り替えられるチームエリアなど、多様な空間を提供します。

    ワークステーションやコラボレーションゾーンを構築しましょう。Flexコレクションは、フロアプラン全体にわたって、まるでコミュニティのような空間を作り出します。

    仕様
    • Integrated Power

      • Desktop power (2 power outlets with USB) optional
      • Integrated power underneath the desk (6 or 9 sockets) with optional cable tray in dark grey PET
      • Power access through back access cutouts, rectangular top access, or round grommets
      • Integrated Collision Sensor (standard)
      • Weight Capacity: 75 kg

      On Desk Screens (optional)

      Mounted as a single screen or in pairs, they are left-handed or right-handed thanks to magnets connected to the desk.

      Screens are multifunctional and can be used as:

      • Above privacy panels
      • Modesty panels

      Controller Options

      • Simple Up / Down Controller
      • Programmable Controller with Display
      • Paddle Up / Down Controller with LED
      • Up / Down Controller with Display

      Surface Materials

      Inner Column
      Merle, Platinum Metallic, Pearl Snow, Pearl Black

      Outer Foot
      All Metal Paints including Lux + Accent colors

      Rollers
      Seagull, Merle

      End Cap
      Seagull, Snow

      Screens (optional)
      PET colors: Persian Salt Blue and Grey (Light, Dark)

      Worksurface
      Melamine, Veneer, Linoleum (Charcoal, Light Grey Pebble, Light Grey Ash)

      Cable Tray (optional)
      Metal cable tray, cable net, PET cable tray

      Dimensions

      Desk Heights
      650 mm – 1250 mm

      Desk Top Dimensions

      • Depths: 600 mm & 800 mm
      • Widths: 1200 mm to 1800 mm

      On Desk Curved Screens

      • Height: 475 mm
      • Desk widths: 1200 mm, 1400 mm, 1600 mm, and 1800 mm
    技術仕様
    • Unique refsteelcase-flex-height-adjustable-desk
    • コレクションセットOffice Furniture
    • コレクションHeight Adjustable Desks and Benches
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2026-06-02
    • エディション1
    関連
    • 設計国ドイツ
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ家具 - オフィスデスク・テーブル