製品の公開
Steelcase Flex Perch | Office High Chair & Stool
Steelcase Flex Perch | Office High Chair & Stool
Steelcase Flex Perch | Office High Chair & Stool
Steelcase Flex Perch | Office High Chair & Stool
Steelcase Flex Perch | Office High Chair & Stool
Steelcase Flex Perch | Office High Chair & Stool
    Steelcase

    Steelcase Flex Perch | Office High Chair & Stool

    Google翻訳”,

    Steelcase Flex Perchスツールは、ちょっとした腰掛けに最適で、心身ともに集中力を維持しながら、共同作業にも没頭できます。省スペースで環境にも配慮したこのスツールは、新たな可能性を切り開きます。

    リサイクルの推進

    Steelcase Flex Perchは、BASFとの提携により、Ccycling™を通じて化石資源の使用量を削減する世界初の家具製品です。

    この持続可能性における革新は、かつてはリサイクル不可能だった電子機器製造廃棄物の再利用によって得られる再生素材を、高品質製品に必要な新品同様の原材料へと転換し、廃棄物を削減するとともに、炭素排出を伴う化石資源への依存度を低減する。

    この革新的な素材製造プロセスが評価され、Steelcase Perchは、ドイツにおける環境配慮型デザインに対する最高位の国家賞である「製品」部門のドイツ・エコデザイン賞2022を受賞しました。

    Steelcase Flex Perchは100%リサイクル可能です。循環型経済を念頭に設計されたSteelcase Flex Perchは、将来の用途に向けて、より効果的かつ生産的なリサイクルシステムに貢献します。

    省スペースソリューション

    Steelcase Flex Perchは、普段は部屋を広く使っていても、スタイリッシュに省スペースを実現します。これらのスツールはいくつでもコンパクトに並べることができ、ちょっとした考え事をしたり、情報交換をしたりしたいときには、部屋全体に広げて使うことができます。

    超軽量で、硬い床やカーペットの上でもスムーズに動くグライドを備えたSteelcase Flex Perchは、チームのニーズに合わせて空間を瞬時に変えることができます。

    Steelcase Flexコレクション

    活気あるハイブリッドワークプレイスは、共同作業をサポートするだけでなく、集中作業時間への高まるニーズにも対応します。Steelcase Flex Collectionは、フロア全体にわたって柔軟な空間のエコシステムを構築します。集中して作業できるフォーカスゾーン、ブレインストーミングのためのオープンなコラボレーションスペース、作業モードを切り替えられるチームエリアなど、多様な空間を提供します。

    ワークステーションやコラボレーションゾーンを構築しましょう。Flexコレクションは、フロアプラン全体にわたって、まるでコミュニティのような空間を作り出します。

    仕様
    • Main options

      • One stool height
      • Available in 5 colors
      • Available singly or in packs of 6
      • Mix and match: the 6-pack can feature all available color combinations

      Dimensions

      • Stool Weight: 3.9 kg
      • Stool Height: 710 mm
      • Seat Depth: 230 mm
      • Seat Width: 450 mm
    技術仕様
    • Unique refsteelcase-flex-perch
    • コレクションセットOffice Furniture
    • コレクションOffice Chairs
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2026-06-02
    • エディション1
    • 高さ(Mm)710
    • 幅(mm)450
    • 奥行き(mm)230
    関連
    • 設計国ドイツ
    • 製造国フランス
    • 正味重量(kg)3.9
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ家具 - 椅子・スツール・ベンチ