製品の公開
Steelcase Series 1 Ergonomic Work and Office Chair
Steelcase Series 1 Ergonomic Work and Office Chair
Steelcase Series 1 Ergonomic Work and Office Chair
Steelcase Series 1 Ergonomic Work and Office Chair
Steelcase Series 1 Ergonomic Work and Office Chair
Steelcase Series 1 Ergonomic Work and Office Chair
Steelcase Series 1 Ergonomic Work and Office Chair
    Steelcase

    Steelcase Series 1 Ergonomic Work and Office Chair

    Google翻訳”,

    Steelcase Series 1は、当社のオフィスチェアの中でも特に人気の高いモデルで、お客様にとって最も重要な要素をすべて満たしています。クラス最高の人間工学に基づいた設計、快適性、そしてSteelcaseならではの品質を兼ね備え、サステナブルなオフィスチェアとして、豊富な仕上げオプションをご用意しています。

    重要なことを実現する

    性能、スタイル、そして選択肢。豊富な背もたれ、座面、フレームのカラーバリエーションからお選びいただき、あなたとあなたの空間にぴったりのチェアを作り上げてください。Steelcase Series 1は、しっかりとしたサポート力、軽快なデザイン、そして卓越した価値を兼ね備えた、まさに別格のチェアです。

    • LiveBack™は、椅子の背もたれの形状を変化させ、一日を通してユーザーの背骨の動きに追従します。背もたれ内部に巧みに配置された屈筋機構により、ユーザーの背骨の形状に合わせてフィットし、椅子に座ったまま動いても腰を継続的にサポートします。
    • 4Dアームレストは、高さ、幅、奥行きが調整可能で、回転もできるため、ユーザーの首と肩をよりしっかりとサポートします。片持ち式のアームレスト設計は、姿勢の変化を促します。
    • 座面の奥行きは、前後にスライドさせることで様々な脚の長さに対応し、長時間の着用でも快適さを保ちます。
    • 適応型ボルスターリングにより、シートがユーザーの体型に合わせて変形し、姿勢の変化に応じて身体に適応する動的なサポートを提供します。


    仕様
    • Backrest

      3D Micro Knit
      Upholstered Back

      Arms

      4D – Height/width/pivot/depth adjustable
      1D – Height adjustable alignment

      Optional Features

      Adjustable Seat Angle (only with synchronized mechanism)
      Polished aluminium base
      Adjustable headrest
      Coat hanger
      Seat impact absorber
      Hard or soft castors
      Glides

      Overall Dimensions

      Length: 920 mm
      Width: 660 mm
      Depth: 640 mm
      Base Diameter: 660 mm

    技術仕様
    • Unique refsteelcase-series-1-office-chair
    • コレクションセットOffice Furniture
    • コレクションOffice Chairs
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2026-06-02
    • エディション1
    • 高さ(Mm)920
    • 幅(mm)660
    • 奥行き(mm)640
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ家具 - オフィスチェア