製品の公開
Steelcase Series 2 Ergonomic Task and Office Chair
Steelcase Series 2 Ergonomic Task and Office Chair
Steelcase Series 2 Ergonomic Task and Office Chair
Steelcase Series 2 Ergonomic Task and Office Chair
Steelcase Series 2 Ergonomic Task and Office Chair
Steelcase Series 2 Ergonomic Task and Office Chair
Steelcase Series 2 Ergonomic Task and Office Chair
    Steelcase

    Steelcase Series 2 Ergonomic Task and Office Chair

    Google翻訳”,

    Steelcase Series® 2は、人間工学に基づいた快適な座り心地と、個性的なデザイン性を兼ね備えています。幾何学的な形状で腰部をしっかりサポートする背もたれは、標準またはキルティング加工の張地、あるいは豊富な3Dマイクロニットやエアバックのオプションからお選びいただけます。

    選択肢の拡大。パフォーマンスの向上。

    Steelcase独自のAir LiveBack®テクノロジーを採用したSteelcase Series 2は、一日中快適な座り心地を提供します。標準タイプまたはキルティング加工を施した布張りの背もたれ、布張りのない魅力的な幾何学模様の背もたれ、そして3Dマイクロニットで温かみのあるデザインからお選びいただけます。

    • Air LiveBack™テクノロジーは、革新的な幾何学的デザインによって高度なサポートを提供します。通気性と透明性に優れた特殊な波型パターンは、脊椎の各部位に適切なサポートを提供するよう設計されています。動きに合わせて2次元的に柔軟に伸縮し、反応性に優れたパーソナルな快適さとフィット感を実現します。
    • 4Dアームレストは、高さ、幅、奥行き、回転の4つの方向に調整可能で、作業内容の変更、移動、共同作業時でも、首と肩を作業に適した姿勢でサポートします。
    • 体重感知式背もたれテンション機構は、座る動作に合わせて自動的に反応し、適切な人間工学に基づいたサポートを提供します。3段階の調整機能により、さらに快適な座り心地を実現できます。手動調整機構は14段階の調整が可能で、究極のパーソナライズされた背もたれテンションを提供します。
    • ダイナミックシートは、体型に合わせて調整可能なシートボルスターを採用し、瞬時に快適な座り心地を実現します。シートの奥行きは姿勢に合わせて調整でき、柔軟なシートエッジが動きやすさを確保します。


    仕様
    • Back styles

      Plastic Airback
      3D Microknit
      Upholstery
      Quilted upholstery
      Fabric back cover

      Arms

      4D – Height/width/pivot/depth adjustable
      1D – Height adjustable alignment

      Optional Features

      Adjustable Seat Angle (only with synchronized mechanism)
      Polished aluminum base
      Adjustable headrest
      Coat hanger
      Seat impact absorber
      Hard or soft castors
      Glides

      Overall dimensions

      Length: 1010 mm
      Width: 720 mm
      Depth: 640 mm
      Base Diameter: 660 mm

    技術仕様
    • Unique refsteelcase-series-2-office-chair
    • コレクションセットOffice Furniture
    • コレクションOffice Chairs
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2026-06-02
    • エディション1
    • 高さ(Mm)1010
    • 幅(mm)720
    • 奥行き(mm)640
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ家具 - オフィスチェア